Produkt in den Warenkorb gelegt

2" x 2" englische magnetische Basis

×
Produkt #58-513 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€109,00
Stk. 1-9
€109,00
Stk. 10+
€96,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
Mounting Plate: 2.5 L x 2.0 W x 0.375 H
Dicke (Zoll):
2.5
Breite (Zoll):
2.0
Gewicht (kg):
1.1
Aufbau:
Black Anodized Aluminum Plates
Länge (Zoll):
3.0

Gewinde & Montage

Gewinde:
(4) 8 x 32, (5) ¼-20

Materialeigenschaften

Magnetkraft (N):
588.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Englische und metrische Versionen
  • Magnet mit An/Aus-Schalter
  • Montageplatte aus eloxiertem Aluminium

Diese magnetischen Basen haben eine Montageplatte aus schwarz eloxiertem Aluminium mit englischen oder metrischen Bohrungen. Das Magnetfeld kann über einen Schalter an- und ausgeschaltet werden, um eine einfache und schnelle Positionierung zu ermöglichen. Kann über Boden und Rückseite magnetisch fixiert werden.