Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

2" Stangenhalterung und #03-655, Baugruppe mit Stangenhalterung

×
Produkt #59-006 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,75
Stk. 1-9
€30,75
Stk. 10+
€29,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Hinweis:
Post not included
Funktion:
Assembly

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Post Holder Length (inches):
2.00
Base Plate:
Sliding 2" x 3" Base Plate

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 2" Stangenhalterung und Grundplatte mit Schlitzen
  • Zwei Versionen von Grundplatten

Diese beliebten Kombinationen aus unseren 2" Stangenhalterungen (#58-978) und Grundplatten mit Schlitzen bieten eine schnell austauschbare Halterung für alle Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser. Kann auf jedem Tisch / jeder Platte mit ¼" Bohrungen im Abstand von 1" befestigt werden. Version A beinhaltet die Grundplatte #03-655, Version B die Grundplatte #52-083. Die beiden Grundplatten ermöglichen eine Bewegung in unterschiedliche Richtungen.

Bitte beachten Sie: Stange nicht inklusive.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.