Produkt in den Warenkorb gelegt

Halbkugellinse aus Quarzglas von ISP Optics, 2 mm Durchmesser, unbeschichtet | QU-HS-2

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-719 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€81,95
Stk. 1+
€81,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Half-Ball Lens
Modellnummer:
QU-HS-2

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
2.00 ±0.01
Mittendicke CT (mm):
1.00 ±0.05

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 3500
Brechungsindex nd:
1.458
Radius R (mm):
1.00
Oberflächenqualität:
60-40

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohe numerische Aperturen
  • Ideal für Faser- und LED-Einkopplung
  • Verfügbar mit Substraten aus Quarzglas, Si, CaF2 oder ZnSe

IR-Halbkugellinsen von ISP Optics sind ideal geeignet für die Faser- und LED-Einkopplung von sichtbaren oder infraroten Strahlen. Halbkugellinsen werden hergestellt, indem eine Kugellinse halbiert wird und können einfacher montiert werden als Kugellinsen. Die Linsen sind mit Substraten aus Quarzglas, Silizium, Kalziumfluorid oder Zinkselenid verfügbar und können für Anwendungen vom ultravioletten bis zum langwelligen infraroten Bereich eingesetzt werden. IR-Halbkugellinsen von ISP Optics haben hohe numerische Aperturen für Anwendungen wie Fasereinkopplung, Mikroskopie und IR-Lasermessungen. Die Linsen aus Silizium sind als Halbkugel- oder Hyperhalbkugellinsen verfügbar.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, da es sich um ein giftiges Material handelt. Es sollten immer Plastikhandschuhe getragen werden, um eine Kontamination zu vermeiden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.