Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lichtleiterstab aus Quarzglas, 2 mm Apertur x 75 mm Länge, niedrige NA, UV-VIS-Beschichtung

Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods

Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods
×
Produkt #26-550 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€289,43
Stk. 1-5
€289,43
Stk. 6+
€231,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Light Pipe

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
1.25
Länge (mm):
75.00
Parallelität (Bogenminuten):
5.00
Toleranz Länge (mm):
±0.3
NA der Lichtquelle:
Low

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
UV-VIS (250-700nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
60-40
Eingangs- und Ausgangsapertur (mm):
2.00
Toleranz Apertur (mm):
±0.10
Bildorientierung:
Light Homogenization
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Rabs ≤1.00% @ 350 - 450nm
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 700
Oberflächenebenheit (P-V):
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Ausgezeichnete Transmission im UV-Spektrum
  • Maximale Effizienz durch hexagonale Apertur
  • Perfekt für nicht gleichmäßige Lichtquellen
  • Weitere homogenisierende Lichtleiterstäbe lieferbar

Die TECHSPEC® homogenisierenden Lichtleiterstäbe verwenden die totale interne Reflexion, um ungleichmäßige Lichtquellen unabhängig von der spektralen Verteilung in gleichmäßige Beleuchtung umzuwandeln. Durch die hexagonale Form ist der Lichtverlust bei komplett ausgeleuchteter Apertur um 35% geringer als bei quadratischer Form. Bei Lichtquellen mit hoher NA ist ein kurzer Stab ausreichend, bei Lichtquellen mit geringer NA wird ein längerer Stab benötigt, um das Licht zu homogenisieren. Die TECHSPEC® homogenisierenden Lichtleiterstäbe aus Quarzglas bestehen aus UV-Quarzglas, das sich ideal für LEDs im UV-Bereich eignet.

Ebenfalls lieferbar sind Versionen unserer homogenisierenden Lichtleiterstäbe aus N-BK7. TECHSPEC® Halterungen für homogenisierende Lichtleiterstäbe (speziell für unsere homogenisierenden Lichtleiterstäbe aus N-BK7 und homogenisierenden Lichtleiterstäbe aus Quarzglas) sind ebenfalls lieferbar. Diese Halterungen vereinfachen die Integration dieser Komponenten erheblich.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
2mm Apertur, 25mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-904 €104,03 Stk. 6+ €83,43   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
2mm Apertur, 50mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-905 €110,21 Stk. 6+ €88,07   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
2mm Apertur, 75mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-906 €123,60 Stk. 6+ €98,37   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
4mm Apertur, 25mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-907 €104,03 Stk. 6+ €83,43   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
4mm Apertur, 50mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-908 €110,21 Stk. 6+ €88,07   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
4mm Apertur, 100mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-909 €123,60 Stk. 6+ €98,37   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
5mm Apertur, 30mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-910 €110,21 Stk. 6+ €88,07   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
5mm Apertur, 60mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-911 €117,42 Stk. 6+ €94,25   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
5mm Apertur, 120mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-912 €139,05 Stk. 6+ €111,24   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
6mm Apertur, 50mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-913 €110,21 Stk. 6+ €88,07   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
6mm Apertur, 75mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-914 €117,42 Stk. 6+ €94,25   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
6mm Apertur, 150mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-915 €139,05 Stk. 6+ €111,24   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
8mm Apertur, 50mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-916 €117,42 Stk. 6+ €94,25   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
8mm Apertur, 100mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-917 €130,81 Stk. 6+ €105,06   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
8mm Apertur, 150mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-918 €152,44 Stk. 6+ €122,57   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
10mm Apertur, 75mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-919 €117,42 Stk. 6+ €94,25   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
10mm Apertur, 125mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-920 €130,81 Stk. 6+ €105,06   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
10mm Apertur, 175mm Länge, Halterung für Lichtleiterstab #64-921 €152,44 Stk. 6+ €122,57   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.