Produkt in den Warenkorb gelegt

Variabler Ultrakurzpuls-Kompressor, 2 µm, 2000-2200 nm

×
Produkt #26-400 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€8.109,00
Stk. 1+
€8.109,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Polarisation:
p
Größe (Zoll):
9 x 8 x 4
Wellenlängenbereich (nm):
2000 - 2200
GDD-Spezifikation (fs²):
-8000 to -2000
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm):
2 (maximum)
Minimale Effizienz (%):
86.40
GDD Increment (fs2):
-2000

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Negative Gruppenverzögerungsdispersion bis -10.000 fs2 mit minimaler Dispersion dritter Ordnung
  • Hohe Effizienz bis zu 99,7% ohne Strahlabweichung
  • Keine Kalibrierung notwendig
  • Wellenlängenoptionen für UV, Ti:Saphir, Yb-dotierte Faserlaser und mittleres IR (2 µm)

Variable Ultrakurzpuls-Kompressoren bieten eine einfache Lösung für die Kompensierung der Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) bei positiv gechirpten oder nicht gechirpten ultrakurzen Laserpulsen. Die variablen Ultrakurzpuls-Kompressoren können für die variable Dispersionskompensation eingesetzt werden, ohne dass eine Abweichung des optischen Wegs auftritt. Die hochreflektierenden Beschichtungen wurden für die üblichsten Ultrakurzpuls-Laserlinien wie z. B. UV-Laser, Ti:Saphir-Laser, Yb:dotierte Faserlaser und Faserlaser im mittleren IR (2 µm) entwickelt. In Kombination mit anderen variablen Ultrakurzpuls-Kompressoren oder -Stretchern wird eine noch bessere Dispersionskontrolle erreicht. Variable Ultrakurzpuls-Kompressoren sind ideal für Dispersionskompensation und Pulskompression in Anwendungen wie Multiphotonenmikroskopie und Ultrakurzpuls-Mikrobearbeitung. Die Kompressoren können zusammen mit variablen Ultrakurzpuls-Stretchern mit ähnlichen Wellenlängenbereichen in Verstärkersystemen für gechirpte Pulse verwendet werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.