Produkt in den Warenkorb gelegt

Strichgitter aus Opalglas, 2" x 2", 150 lp/Zoll

×
Produkt #59-521 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€240,00
Stk. 1-4
€240,00
Stk. 5+
€228,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
NIST-Zertifikat:
No

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Größe (Zoll):
±0.004
Größe (Zoll):
2 x 2
Dicke (mm):
1.52
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.002
Freie Apertur (%):
95

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Frequenz (lp/Zoll):
150.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.
  • Chrom auf Glas
  • Enge Toleranzen
  • Englische und metrische Versionen

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.