Produkt in den Warenkorb gelegt

F-Mount-Objektiv für große Sensoren, 28 mm Brennweite

×
Produkt #85-190 Kontakt
×
Vergleichsprodukte
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.915,00
Stk. 1+
€1.915,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
485.00

Product Details

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Blende:
Variable
Länge (mm):
98.00
Max. Durchmesser (mm):
75.0
Gewicht (g):
500.00

Optical Properties

Max. Bildkreis (mm):
43.30
Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor:
63.2°
Brennweite BW (mm):
28.00
Arbeitsabstand (mm):
300 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8 - f/16
Verzeichnung (%):
<-0.2
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
35mm (43.3mm Image Circle)

Threading & Mounting

Filtergewinde:
M72 x 0.75
Mount:
F-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • F-Mount-Objektive für bis zu 35-mm-Vollformatsensoren (decken 46 mm Bildkreis ab)
  • Optimiert für kurze Arbeitsabstände in der industriellen Bildverarbeitung
  • 28 mm bis 50 mm Brennweite

Die F-Mount-Objektive für große Sensoren (46 mm Diagonale) können für 35 mm Vollformatsensoren eingesetzt werden und sind für kurze Arbeitsabstände optimiert. Geringe Verzeichnung, ein fixierbarer Fokus und eine fixierbare Blende zeichnen die F-Mount-Objektive für große Sensoren aus. Die Objektive eignen sich ideal für 4k-Zeilenkameras in der industriellen Bildverarbeitung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.