Produkt in den Warenkorb gelegt

Bandpassinterferenzfilter, 289 nm ZWL, 10 nm FWHM, 12,5 mm D. (inkl. Fassung)

×
Produkt #67-747 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€162,00
Stk. 1-9
€162,00
Stk. 10+
€146,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Bandpass Filter
Typische Anwendungen:
Mercury Emission

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.25
Freie Apertur CA (mm):
9.0
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
≥4.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
289.00 +3.0/-0.0
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):
+3.0/-0.0
Halbwertsbreite FWHM (nm):
10.00 ±2
Toleranz Halbwertbreite (nm):
±2
Min. Transmission (%):
>15
Beschichtung:
Traditional Coated
Oberflächenqualität:
80-50
Blockungsbereich (nm):
200 - 10000

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
3.5

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-50 to +50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
  • Bandbreiten von 10 – 80 nm erhältlich
  • Ideal für biomedizinische Anwendungen und die Integration in Geräte
  • Zentralwellenlängen von 193-399 nm, 400-699 nm und 700-1650 nm lieferbar

Die traditionell beschichteten Bandpassinterferenzfilter für 193 - 399 nm werden eingesetzt, wenn eine selektive Transmission eines schmalen Wellenlängenbereichs benötigt wird, alle anderen Wellenlängen aber geblockt werden sollen. Sie eignen sich ideal für diverse biomedizinische Anwendungen und die quantitative Analyse von Chemikalien. Bandpassinterferenzfilter werden häufig für verschiedene Instrumente der klinischen Chemie, für Umweltprüfungen, die Farbmesstechnik, die Trennung von Element- und Laserspektrallinien, die Flammenphotometrie, Fluoreszenzanalyse und Immuntests eingesetzt. Außerdem dienen traditionell beschichtete Bandpassinterferenzfilter für 193 - 399 nm zur Auswahl diskreter Spektrallinien aus Lichtbogen- oder Gasentladungslampen und zur Isolierung einer bestimmten Linie aus Ar-, Kr-, Nd:YAG- und anderen Lasern. Traditionell beschichtete Bandpassinterferenzfilter für 193 - 399 nm werden oft zusammen mit Diodenlasermodulen und LEDs eingesetzt.

Traditionell beschichtete Filter

Traditionell beschichtete Filter haben einen dreiteiligen Aufbau: Ein Teil bestimmt die Zentralwellenlänge (ZWL), die Bandbreite (FWHM) und die Form der Transmissionskurve während die anderen beiden Teile den Grad und den Bereich der Blockung außerhalb des Transmissionsbereichs bestimmen. Der Bandpassbereich wird durch wiederholte Aufbringung von dielektrischen Schichten auf ein Glassubstrat im Vakuum bestimmt. Die Blockung von Wellenlängen durch destruktive Interferenz ist auf einen Bereich von 15% der Zentralwellenlänge begrenzt, deshalb müssen zur Reduzierung der Transmission außerhalb dieses Bandes zusätzliche Glas- und Metallschichten aufgebracht werden. Metallische Sperrschichten (z. B. Silber) reflektieren und absorbieren Strahlung außerhalb des Transmissionsbereichs und unterdrücken so Transmissionsbereiche höherer Ordnung im Röntgen- oder IR-Bereich. Die Blockung der metallischen Sperrschichten wird durch das Hinzufügen von Farbgläsern, die die UV- oder IR-Strahlung absorbieren, noch weiter verstärkt. Nachdem alle Filme aufgebracht wurden, werden die drei Teile zusammengefügt, versiegelt, zurechtgeschnitten und gefasst.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-789 €18,25
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-790 €18,25
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 12,5/12,7 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 €39,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ Fixed #36-416 €55,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-418 €55,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
53mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-668 €62,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #36-605 €77,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-850 €86,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-417 €90,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €95,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-853 €96,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kompakte kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm Durchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #34-720 €98,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €99,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €101,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kompakte kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm Durchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #34-721 €108,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 67 mm, englisch Fixed #03-669 €108,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch Fixed #03-666 €112,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €147,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-814 Neu €150,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Halterung mit Balken für Linsen/Filter, 2“/50,8 mm Durchmesser Fixed #17-530 €150,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-817 Neu €170,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 12,5/12,7 mm, Einstellung oben Adjustable - Tip-Tilt #13-768 €252,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 12,5/12,7 mm, Einstellung oben (mit Mikrometer) Adjustable - Tip-Tilt #13-769 €270,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €383,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Präzise kardanische Halterung, 12,5 / 12,7mm Spiegeldurchmesser Adjustable - Gimbal #84-640 €393,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.