Produkt in den Warenkorb gelegt

Koaxiale Beleuchtung mit halbdurchlässigem Spiegel, 27 x 27 mm, weiß

Mehr Produkte von CCS
×
Produkt #21-830 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.170,00
Stk. 1+
€1.170,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
LFV3-G-27SW
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
CCS
Gehäusegeometrie:
Coaxial Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
W 39 mm x D 56 mm x H 31 mm
Gewicht (g):
110
Aktive Fläche (mm):
27.4 mm x 27 mm

Optische Eigenschaften

Farbe:
White

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
24
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Umwelt & Haltbarkeit

Farbtemperatur (K):
7000

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Einzigartiges Design verhindert Geisterreflexionen
  • Verfügbar mit roter, weißer und blauer Beleuchtung
  • Ideal für den Einsatz mit hochauflösenden Kameras

Die CCS koaxiale Beleuchtung bietet diffuse Beleuchtung für die hochauflösende Bildgebung von glänzenden, flachen Oberflächen. Die Beleuchtungen verfügen über einen einzigartigen dünnen Strahlteiler, der Abweichungen im Abbildungspfad minimiert. Das Design verhindert Geisterreflexionen und ermöglicht eine höhere Systemauflösung. Die CCS koaxiale Beleuchtung für hohe Auflösung eignet sich ideal für industrielle Bildgebungsanwendungen, z. B. die Inspektion von glänzenden Oberflächen, die Musterdetektion auf Leiterplatten und die Abmessung von Glas.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Digital-Controller, 24 V, 2 Kanäle #19-969 €725,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
SM Controller-Kabel, 5 m #19-971 €48,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-5-FL, offene Enden #20-171 €48,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-1 #20-172 €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-1-FL, offene Enden #20-175 €28,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Digital-Controller, erweitert, 24 V, 3 Kanäle #19-970 €1.045,00   Angebotsanfrage