Produkt in den Warenkorb gelegt

27 mm Durchmesser, Strichplatte aus Opalglas mit Fadenkreuz

27mm Diameter, White Ivory Glass Crossline Reticle, #34-892

×
Produkt #34-892 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€198,00
Stk. 1-4
€198,00
Stk. 5+
€188,60
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
27.00 ±0.13
Linienbreite (mm):
0.20 ±0.025
Mustergröße (mm):
20
Dicke (mm):
3.20
Kanten:
Smoothed for Safe Handling
Zentrierung des Strichmusters (mm):
±0.25

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Fadenkreuz, Strichgitter oder konzentrische Kreise
  • Weiß-elfenbeinfarbiges Kalknatronglas
  • Strichplatten mit 27 mm Durchmesser

Strichplatte aus weiß-elfenbeinfarbigem Glas mit Fadenkreuz

  • Ideal zur Auflösungsbestimmung, Fokussierung, Mittelachsenausrichtung und Kalibrierung in der industriellen Bildverarbeitung geeignet.
  • Muster: 20 mm Fadenkreuz mit 2 mm Schritten, geätzte Linie, mit gehärtetem Epoxid gefüllt.

Strichplatte aus weiß-elfenbeinfarbigem Glas mit Gitter

  • Ideal zur Verwendung in Bildverarbeitungssystemen für Punktgrößen-, Blob- und Morphologieanalysen geeignet.
  • Muster: 10 mm2 in 1 mm2 Schritten, 1 bis 10 auf dem horizontalen Rand und A bis J auf dem vertikalen Rand.

Strichplatte aus weiß-elfenbeinfarbigem Glas mit konzentrischen Kreisen

  • Ideal für die Verwendung mit Lasergeräten für die Kalibreierung von Fokus, Punktgröße und Justierung geeignet.
  • Muster: Fadenkreuz mit 10 konzentrischen Kreisen von 1 bis 10 mm Durchmesser (1 mm Schritte)

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.