Produkt in den Warenkorb gelegt

27 mm Durchmesser, Strichplatte aus Opalglas mit konzentrischen Kreisen

27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771

27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771 Concentric Circles Reticle Target
×
Produkt #58-771 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€232,00
Stk. 1-4
€232,00
Stk. 5+
€221,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Pattern Type:
10 Concentric Circles Centered on Crosshairs in 0.5mm Radius Steps

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
27.00 ±0.050
Linienbreite (mm):
0.0254 ±0.0025
Durchmesser Muster(mm):
10
Dicke (Zoll):
1/8
Dicke (mm):
3.20
Kanten:
Smoothed for Safe Handling
Genauigkeit (mm):
±0.002

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Low Reflection Chromium First Surface
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
Optische Dichte OD:
OD > 3.0
Oberflächenqualität:
40-20
Oberflächenebenheit (P-V):
Reflexion (%):
< 5% @ 550nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Fadenkreuz, Strichgitter oder konzentrische Kreise
  • Weiß-elfenbeinfarbiges Kalknatronglas
  • Strichplatten mit 27 mm Durchmesser

Strichplatte aus weiß-elfenbeinfarbigem Glas mit Fadenkreuz

  • Ideal zur Auflösungsbestimmung, Fokussierung, Mittelachsenausrichtung und Kalibrierung in der industriellen Bildverarbeitung geeignet.
  • Muster: 20 mm Fadenkreuz mit 2 mm Schritten, geätzte Linie, mit gehärtetem Epoxid gefüllt.

Strichplatte aus weiß-elfenbeinfarbigem Glas mit Gitter

  • Ideal zur Verwendung in Bildverarbeitungssystemen für Punktgrößen-, Blob- und Morphologieanalysen geeignet.
  • Muster: 10 mm2 in 1 mm2 Schritten, 1 bis 10 auf dem horizontalen Rand und A bis J auf dem vertikalen Rand.

Strichplatte aus weiß-elfenbeinfarbigem Glas mit konzentrischen Kreisen

  • Ideal für die Verwendung mit Lasergeräten für die Kalibreierung von Fokus, Punktgröße und Justierung geeignet.
  • Muster: Fadenkreuz mit 10 konzentrischen Kreisen von 1 bis 10 mm Durchmesser (1 mm Schritte)

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.