Produkt in den Warenkorb gelegt

27mm D. Kontaktstrichplatte, englisches beschr. Gitter

Index Squares

×
Produkt #39-460 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€69,50
Stk. 1-4
€69,50
Stk. 5+
€65,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English Index Squares

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
27.00 ±0.05
Dicke (mm):
2.28
Toleranz Dicke (mm):
±0.127
Liniengenauigkeit (μm):
±2
Zentrierung (mm):
0.25
Liniendicke (μm):
25.00
Toleranz Liniendicke (μm):
±13

Optische Eigenschaften

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächenebenheit (P-V):
3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

English: 0.5 Inch square in 0.05" squares.

  • Stabiler als Film
  • Chrommuster mit geringer Reflexion
  • Beschriftetes Gitter, englisch oder metrisch

Diese Glasstrichplatten bieten eine höhere Stabilität als Filmstrichplatten, die sich verformen und leicht beschädigt werden können. Die Muster sind gering reflektierende Chromablagerungen (hoher Kontrast, einfache Lesbarkeit). Die Markierungen sind auf der Unterseite der Strichplatten angebracht. Dies bietet einen optimalen Fokus und eine akkurate Messung. Alle Strichplatten sind für unsere 6X und 9X Komparatoren geeignet. Bitte beachten Sie das für den Vergrößerer spezifizierte Bildfeld bevor Sie eine Vergrößerer/Strichplatten-Kombination auswählen. Z. B. könnte das 5/8" (16 mm) Bildfeld eines 12X Komparators nicht für eine Strichplatte mit ¾" (20 mm) Skala geeignet sein, wenn die gesamte Skala sichtbar sein muss.

Beschriftetes Gitter

Englisch: 0,5" Quadrat mit 0,05" Einteilungen.

Metrisch: 10 mm Quadrat mit 1 mm Einteilungen.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.