Produkt in den Warenkorb gelegt

Drehbühne für große Gewichte, 2,75" Durchm., englisch

#13-773: 2.75

#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric

×
Produkt #38-195 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.140,00
Stk. 1+
€1.140,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Rotary
Bühnengröße (mm):
120.7 x 120.7
Verstellweg (°):
360
Mittiges Loch:
1.5" Dia. Thru
Aufbau:
Aluminum Top and Base; Steel/bronze Worm Gear Drive
Übersetzung:
120:1
Einteilung (Winkelminuten):
6 (Vernier)
Belastbarkeit, senkrecht (lbs):
25
Gewicht (lbs):
2
Bühnendurchmesser, oben (Zoll):
2.75 (69.8mm)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Worm Gear

Gewinde & Montage

Gewinde:
(4) 10-32 on 2.0" Dia. B.C.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Belastbarkeit 25 lb (11,3 kg) für Anwendungen mit großen Gewichten
  • Präziser Schneckentrieb
  • Kompatibel mit metrischen und englischen 5" kugelgelagerten Bühnen

Diese Drehbühnen bietet eine ebene, kontinuierliche Verstellung über 360°. Ein präziser Schneckentrieb ermöglicht die exakte Winkeleinstellung der Drehbühne, über eine Feststellschraube können die Bühnen fixiert werden. Die Bühnen für große Gewichte haben einen Durchmesser von 2,75", eine kalibrierte Skala und eine Noniusskala über ±60 Winkelminuten. Die Bühnen können mit metrischen und englischen Bühnen, die Bohrungen in 4" Abstand haben (5" kugelgelagerte Bühne), kombiniert werden. Die Belastbarkeit der Bühnen beträgt 25 lb / 11,3 kg - ideal für große Gewichte.