Produkt in den Warenkorb gelegt

Englische Drehbühne, 2,62"

×
Produkt #38-193 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.180,00
Stk. 1+
€1.180,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (lbs):
1.8
Bühnengröße (mm):
66.5 x 66.5
Bühnengröße (Zoll):
2.62 x 2.62
Aufbau:
Aluminum top and base; steel tangent arm drive
Mittiges Loch:
0.50" Dia. Thru
Verstellweg (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Einteilung (Winkelminuten):
12
Belastbarkeit, senkrecht (lbs):
10
Belastbarkeit, vertikal (lbs):
4
Art der Bewegung:
Rotary
Führungssystem:
Ball Bearing
Bühnendurchmesser, oben (Zoll):
2.62

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Tangent Arm

Gewinde & Montage

Gewinde:
(4) 6-32 on 1.125" dia. B.C., (4) 1/4-20 on 2.00" dia. B.C.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Grobe und feine Einstellung mit geringer Reibung 
  • Bühnen mit 2" oder 2,62" Durchmesser mit Gewindebohrungen zur Montage
  • Kalibrierten Skala mit einer 12 Winkelminuten genauen Feineinstellung

Diese kompakten Bühnen bieten eine kreisförmige Bewegung mit geringer Reibung und haben sowohl eine grobe als auch eine feine Einstellung. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Drehung um 360° und eine Feineinstellung an jeder gewünschten Position. Kugelgelagertes System, Positionsfeststellknopf, Bühne mit 2" oder 2,62" Durchmesser mit Gewindebohrungen und einer kalibrierten Skala mit einer 12 Winkelminuten genauen Feineinstellung. Kann mit unseren kompatiblen linearen Bühnen kombiniert werden.

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.