Produkt in den Warenkorb gelegt

ZEISS A-Plan Objektiv, 2,5X

Mehr Produkte von ZEISS
ZEISS A-Plan Objectives

ZEISS A-Plan Objectives

ZEISS A-Plan Objectives ZEISS A-Plan Objectives
×
Produkt #13-814 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€375,00
Stk. 1+
€375,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
421020-9900-000
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 164.50mm
Typ:
Microscope Objective
Typische Anwendungen:
Fluorescence, BrightField
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
ZEISS

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
9.2
Länge ohne Gewinde (mm):
34.50
Max. Durchmesser (mm):
30
Gewicht (g):
120

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.17
Brennweite BW (mm):
65.80
Vergrößerung:
2.5X
Numerische Apertur NA:
0.06
Auflösung (μm):
4.6
Tiefenschärfe (μm):
76.40
Arbeitsabstand (mm):
10.4
Wellenlängenbereich (nm):
480 - 650
Feldzahl:
23
Parfokallänge (mm):
45.06
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Gewinde & Montage

Gewinde:
M27 x 0.75

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+10 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz:
75% at 35°C

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  •  Ideal für Hellfeld- und Fluoreszenzanwendungen
  •  Ausgezeichnete Farbkorrektur und Bildebenheit
  • Öl-Immersions-Versionen verfügbar

A-Plan plan-achromatische unendlich korrigierte Objektive von ZEISS sind für eine Vielzahl von Routineanwendungen in der Biowissenschaft konzipiert. Diese Objektive weisen eine ausgezeichnete Farbkorrektur und Bildebenheit nach ISO-Standard 19012-1:2013 auf. Sie sind ideal für die Hellfeldinspektion von fixierten und gefärbten Geweben oder Zellen in Fluoreszenzanwendungen. Die große Sehfeldzahl von 23 mm ermöglicht ein schnelles Screening der Proben. A-Plan plan-achromatische unendlich korrigierte Objektive von ZEISS sind für Standard-Deckgläser mit einer Dicke von 0,17 mm korrigiert.

Bitte beachten Sie: Die Tubuslinse #13-828 ist erforderlich, wenn A-Plan plan-achromatische unendlich korrigierte Objektive von ZEISS mit nicht von ZEISS hergestellten unendlich farbkorrigierten (ICS) Mikroskopsystemen verwendet werden.

Technische Informationen

Dimensions (mm)
Stock No. A-Plan A B C D E F G W.D. PFL Mounting Threads
#13-814 2.5X 34.5 6.25 2.75 17.0 22.5 30.0 3.9 10.40 45.06 M27x0.75
#13-815 5X 34.8 7.25 2.75 17.0 22.5 30.0 3.9 10.10 45.06 M27x0.75
#13-816 10X 40.4 4.75 5.25 12.0 22.5 30.0 3.9 4.50 45.06 M27x0.75
#13-817 20X 44.4 7.90 6.30 6.4 22.0 30.0 4.0 0.46 45.06 M27x0.75
#13-818 40X 44.4 8.00 3.30 7.0 21.0 30.0 4.0 0.45 45.06 M27x0.75
#13-819 63X 44.6 8.00 6.60 7.0 22.0 30.0 4.0 0.30 45.06 M27x0.75
#13-820 100X 43.9 10.70 3.20 7.1 19.0 30.0 3.9 0.97 45.06 M27x0.75
#13-821 100X OIL 44.7 9.00 5.70 7.0 19.0 30.0 4.0 0.22 45.06 M27x0.75

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Push & Click Filter Cube #72-214 Neu €299,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
ZEISS Tubuslinse 1X #13-828 €113,00   Angebotsanfrage