Produkt in den Warenkorb gelegt

Unendlich korrigiertes Plan-APO-Objektiv für SWIR, 2,5X

SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective

SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective

×
Produkt #26-218 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.100,50
Stk. 1+
€3.100,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
300

Optische Eigenschaften

Brennweite BW (mm):
80.00
Vergrößerung:
2.5x
Numerische Apertur NA:
0.1
Auflösung (μm):
6.7
Tiefenschärfe (μm):
55.00
Deckglaskorrektur:
Not Available
Arbeitsabstand (mm):
28
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 1600
Max. Bildkreis (mm):
24.00

Gewinde & Montage

Gewinde:
M26

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Auflösung für kurzwelliges Infrarot bis 1600 nm
  • Vergrößerungen von 1X bis 50X
  • Ideal für Detektion von Photoemission, Lasermarkierung und Laserschneiden

Die unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive für SWIR sind hochauflösende Objektive mit langen Arbeitsabständen, die für einen Bereich zwischen 800 und 1600 nm farbkorrigiert sind. Die Objektive haben hohe numerische Aperturen, die hochaufgelöste Bilder bei SWIR-Wellenlängen ermöglichen, und sind mit Vergrößerungen von 1X bis 50X verfügbar. Die Objektive besitzen eine Parfokallänge von 95 mm und können mit einer Tubuslinse mit 200 mm Brennweite und einer kompatiblen C-Mount-Kamera kombiniert und einfach in Systeme integriert werden. Die unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive für SWIR sind ideal für die Detektion von Photoemission, die Inspektion von Waferrückseiten, Laserschneiden von Glas und die Laser-Scanning-Mikroskopie.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter C-Mount auf Mitutoyo (M26) #55-743 €48,67 Stk. 5+ €43,16   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Inline-Tubuslinse für SWIR #26-223 €5.830,00   Angebotsanfrage