Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv der LS-Serie für Zeilen- und Flächenkameras, 2,5X

2.5X LS Series Area Scan Lens

×
Produkt #35-453 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.280,00
Stk. 1+
€4.280,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Window is included. Length includes window. Specifications are at primary magnification.
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Strahlteiler / Zeilenscan:
No

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
160.80
Max. Durchmesser (mm):
75
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0
Gesamtlänge Objekt - Bild (mm):
529.00

Optische Eigenschaften

Bildfeld, 28,7 mm Sensor:
11.5mm
Numerische Apertur NA:
0.11
Max. Bildkreis (mm):
82.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.1099
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
32.8mm
Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor:
14.4mm
Anzahl Elemente (Gruppen):
12 (7)
Brennweite BW (mm):
117.00
Vergrößerung PMAG:
2.35X - 2.65X
Arbeitsabstand (mm):
59.40
Blende (f/#):
f/2.9 - f/22
Beschichtung:
425 - 675 BBAR VIS
Beschichtungsspezifikation:
425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm):
114.19
Hauptebene Objektseite (mm):
95.83
Hauptebene Bildseite (mm):
-77.27
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 26.3mm - 8.1°
Vertical: 19.7mm - 6.1°
Diagonal: 32.9mm - 10°
Maximale Verzeichnung (%):
0.01
Horizontales Bildfeld, APS-H Sensor:
11.7mm
Bildfeld, 57,7 mm Sensor:
23.1mm
Relative Beleuchtung:
>98%
Bildfeld, 82 mm Sensor:
32.8mm
Bildfeld, 62,5 mm Sensor:
25mm
Position Austrittspupille (mm):
-61.01
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Optimiert für Sensorgröße:
82mm
Max. Sensorgröße:
82mm

Gewinde & Montage

Gewindedurchmesser (mm):
75
Mount:
V-70 Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • V-70-Anschluss für 82 mm Zeilensensor (LS = „Line Scan“)
  • Für Zeilensensoren mit bis zu 16k und 5 µm Pixelgröße
  • Hohe Auflösung, geringe Verzeichnung, einheitliche Leistung über gesamtes Bildfeld
  • 1,65X bis 2,65X Vergrößerung

TECHSPEC® Zeilenkameraobjektive mit Festbrennweite der LS-Serie sind Objektive mit geringer Verzeichnung für 16k-Zeilenkameras mit 82 mm Breite und 5 µm Pixelgröße und 12k-Zeilenkameras mit 62,5 mm Breite und 5 µm Pixelgröße. Die Objektive sind für die koaxiale In-Line-Beleuchtung mit Strahlteiler für Zeilensensoren oder mit Fenster für Flächensensoren erhältlich. Die feststellbare Blende ist von f/2,9 bis f/22 einstellbar. Der V-Mount bietet eine einfache Einstellung und Ausrichtung. Die gleichmäßige und hochauflösende Leistung über das gesamte Bild hinweg macht die TECHSPEC® Zeilenkameraobjektive mit Festbrennweite der LS-Serie ideal für Anwendungen wie Elektronik-, Flachbildschirm- und Halbleiterwaferinspektionen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Verlängerungstubus M72 x 0,75, 5 mm Länge #13-955 €100,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Verlängerungstubus M72 x 0,75, 10 mm Länge #13-956 €105,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M72 x 0,75, 25 mm Länge #13-957 €115,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Verlängerungstubus M72 x 0,75, 50 mm Länge #13-958 €125,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M72 x 0,75, 100 mm Länge #13-959 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M72 x 0,75, 200 mm Länge #13-960 €145,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M90 x 1, 5 mm Länge #13-961 €100,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M90 x 1, 10 mm Länge #13-962 €115,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M90 x 1, 25 mm Länge #13-963 €125,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M90 x 1, 50 mm Länge #13-964 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M90 x 1, 100 mm Länge #13-965 €145,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M90 x 1, 200 mm Länge #13-966 €155,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M95 x 1, 5 mm Länge #13-967 €115,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M95 x 1, 10 mm Länge #13-968 €125,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M95 x 1, 25 mm Länge #13-969 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M95 x 1, 50 mm Länge #13-970 €145,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M95 x 1, 100 mm Länge #13-971 €155,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M95 x 1, 200 mm Länge #13-972 €165,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M72 x 0,75 auf M90 x 1 #13-952 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M72 x 0,75 auf M42 x 1 #13-951 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M72 x 0,75 auf M58 x 0,75 #13-950 €135,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter M72 x 0,75 auf M95 x 1 #13-949 €135,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter V-70 Gewinde auf M72 x 0,75 #13-945 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.