Produkt in den Warenkorb gelegt

VIS-SWIR-Objektiv mit Festbrennweite, 25 mm

VIS-SWIR Fixed Focal Length Lenses

VIS-SWIR Fixed Focal Length Lenses

×
Auswahl der Spezifikationen
Brennweite BW (mm):
Produkt #72-525 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.400,00
Stk. 1+
€4.400,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
Compact Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
65.50
Max. Durchmesser (mm):
39
Gewicht (g):
160

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
20.2°
Max. Bildkreis (mm):
16.00
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
29.2°
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
16.5°
Brennweite BW (mm):
25.00
Arbeitsabstand (mm):
200 - ∞
Blende (f/#):
f/1.8 - f/19
Beschichtung:
450 - 2000nm
Maximale Verzeichnung (%):
-0.97
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
Horizontal: 29.2° Vertical: 22.0° Diagonal: 36.4°
Position Austrittspupille (mm):
-225.3

Sensor

Max. Sensorgröße:
1"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M27 x 0.5
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produkte

BW (mm)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
8.00
12.00
16.00
25.00
35.00
50.00

Mehr Infos

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 12 Megapixeln und 3,1 µm Pixelgröße
  • Nahezu kein Fokusshift von 400 bis 2000 nm

VIS-SWIR-Objektive mit Festbrennweite sind farbkorrigiert von 400 bis 2000 nm und verwenden ein Glas mit besonders geringer Dispersion, um Fokusshift und chromatische Aberrationen im Wellenlängenbereich nahezu zu eliminieren. Die Transmission über den VIS-SWIR-Bereich liegt dank einer besonders breitbandigen Beschichtung bei bis zu 85%. Die Objektive sind für Sensoren mit bis zu 12 Megapixeln und 3,1 μm Pixelgröße geeignet und mit Brennweiten von 8 bis 50 mm verfügbar. Die VIS-SWIR-Objektive mit Festbrennweite eignen sich ideal für vielfältige Anwendungen, unter anderem Überwachung, Lebensmittelinspektion, Fälschungsbekämpfung und Qualitätskontrolle.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.