Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Innenpaar-Optikhalterung, 25 mm x 2 Stk., dünn

25mm Thin Inner Pair Optic Mounts

×
Produkt #11-052 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€66,50
Stk. 1-4
€66,50
Stk. 5+
€62,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Funktion:
Optic Mount (Fixed)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Gesamtlänge (mm):
25
Freie Apertur CA (mm):
22.0
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
4.0
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.0
Randdicke von kompatiblen Optiken (mm):
4.0

Gewinde & Montage

Optikdurchmesser (mm):
25.0
Gewindeart:
M29 x 0.75

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Erleichtert den Aufbau von Bildgebungssystemen
  • Kombination von Linsen zur Erzeugung spezifischer Vergrößerungen für einen breiten Wellenlängenbereich
  • Verwendung von Multi-Element Tuben und Zubehör zur Herstellung kompletter Bildgebungssysteme
  • Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann

Die TECHSPEC® Multi-Element innere Halterungen für Optikpaare ermöglichen die Kombination von zwei Optiken gleichen Durchmessers in einer einzigen Halterung mit konstantem Abstand. Die Kombination verschiedener Linsen mit unterschiedlichen Brennweiten ermöglicht die Herstellung von Relaisoptiken. Wählen Sie aus unseren optischen Linsen die richtige Wellenlängenspezifikation für Ihre Anwendung, um Ihr ideales Bildgebungssystem zu erstellen. Die Halterungen sind für optische Durchmesser von 12 bis 25 mm und Randdicken von 4 bis 16,5 mm ausgelegt. Mit einem M29 x 0,75 Außendurchmesser-Gewinde können diese Halterungen problemlos entlang der optischen Achse unserer TECHSPEC® Multi-Element Außentuben positioniert werden. Die TECHSPEC® Multi-Element innere Halterungen für Optikpaare werden mit zwei Delrin-Ringen geliefert, um eine sichere Klemmkraft zwischen Halteringen und Optik zu gewährleisten, ohne die Optik zu beschädigen.

Bitte beachten Sie: Unser speziell entwickelter ME Gabelschlüssel (#13-567) wird empfohlen, um die Halterungen für Optikpaare problemlos hin und her zu bewegen. Er besitzt eine kombinierte englische und metrische Skala. Die Hohlbohrung ermöglicht eine Transmission des Lichtstrahls während der Justage. Ein ME Gabelschlüssel ohne Skala (#11-046) ist ebenfalls verfügbar.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
ME Retainerring-Set #37-774 €18,50 Stk. 5+ €16,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Multi-Element Gabelschlüssel mit Skala #13-567 €59,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
ME Tubus-Gabelschlüssel #11-046 €54,50   Angebotsanfrage