Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der SWIR-Serie, 25 mm

25mm Focal Length

×
Produkt #83-160 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.270,00
Stk. 1+
€2.270,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Series:
SWIR Series
Functionality:
SWIR
Hinweis:
Lens will cover larger 25.6mm and 20.5mm line scan sensors.
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
SWIR Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
63.50
Max. Durchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
40
Gewicht (g):
177
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
7.62
Auflagemaß (mm):
17.526

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
143.8mm - 38.9°
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 171.5mm - 45.8°
Vertical: 127.9mm - 34.9°
Diagonal: 216mm - 56.1°
Horizontales Bildfeld, 25,6 mm Sensor:
206.8mm - 55.8°
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor:
143.8mm - 38.9°
Horizontales Bildfeld, 20,5 mm Sensor:
128.2mm - 35.5°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
117.7mm - 32.2°
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
105.9mm - 29.1°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
72.6mm - 20.2°
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
59.3mm - 16.5°
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
52.7mm - 14.7°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
47.8mm - 13.3°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
39.5mm - 11.0°
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
29.6mm - 8.3°
Max. Bildkreis (mm):
25.60
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0265
Anzahl Elemente (Gruppen):
9 (6)
Brennweite BW (mm):
25.00
Vergrößerung PMAG:
0.122
Arbeitsabstand (mm):
200 - ∞
Blende (f/#):
f/2.1 - f/16
Beschichtung:
0.8 - 1.8µm BBAR
Beschichtungsspezifikation:
0.8 - 1.8µm BBAR
Position Eintrittspupille (mm):
16.41
Hauptebene Objektseite (mm):
21.53
Hauptebene Bildseite (mm):
-15.35
Maximale Verzeichnung (%):
-3.03
Position Austrittspupille (mm):
-21.79
Wellenlängenbereich:
SWIR

Sensor

Max. Sensorgröße:
4/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M34 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-, M42- oder F-Mount-Objektive für 4∕3“ Sensoren
  • Bis zu 3 Megapixel, 10 µm Pixelgröße
  • Entwickelt und optimiert für den SWIR-Bereich (900-1700 nm) und InGaAs-Sensoren
  • 25 mm bis 100 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der SWIR-Serie sind kompakte, leichte Objektive für Anwendungen im kurzwelligen Infrarotspektrum (SWIR) mit 0,9 - 1,7 μm Wellenlänge. Diese Objektive besitzen eine SWIR-optimierte Optik mit entsprechenden Glassorten und AR-Beschichtungen für das Spektrum von 0,8 - 1,8 μm. Die SWIR-Objektive sind frei erhältliche Standardobjektive mit kleinen Blendenwerten, hohem Durchsatz und hervorragender Bildqualität für große Sensoren bis 25 mm. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der SWIR-Serie eignen sich ideal für vielfältige Anwendungen, unter anderem Inspektion, Sortierung und Qualitätskontrolle.

Technische Informationen

#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#83-160, 25mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
Abmessungen
Artikel-Nr. (Brennweite, Mount) A B C D Gewinde
#83-160 (25 mm, C-Mount) 40 mm 63,5 mm 40 mm 7,62 mm M34 x 0,5
#83-165 (50 mm, C-Mount) 56 mm 112 mm 55 mm 0 mm M43 x 0,75
#83-166 (50 mm, F-Mount) 56 mm 103 mm 55 mm 28 mm M43 x 0,75
#83-167 (50 mm, M42 x 1,0) 56 mm 124 mm 55 mm 0 mm M43 x 0,75
#83-170 (100 mm, C-Mount) 84 mm 180,1 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
#83-171 (100 mm, F-Mount) 84 mm 151,1 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
#83-172 (100 mm, M42 x 1,0) 84 mm 191,8 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.