Produkt in den Warenkorb gelegt

Breitbandige polarisierende Strahlteilerplatte, 25 mm quadratisch

×
Produkt #48-545 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€244,00
Stk. 1-10
€244,00
Stk. 11+
€184,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
21.0 x 21.0
Länge (mm):
25.00
Größe (mm):
25.0 x 25.0
Dicke (mm):
0.70
Toleranz Dicke (mm):
±0.07
Toleranz Größe (mm):
±0.2
Aufbau:
Wire Grid
Breite (mm):
25.00

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
45 ±15
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
80-50
Beschichtungsspezifikation:
Surface 2: Rabs <2.0% @ 420 - 670nm
Wellenlängenbereich (nm):
420 - 700
Transmission Axis Tolerance (°):
±1

Materialeigenschaften

Thermische Ausdehnung:
31.7 x 10-7/°C

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +200

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wire-Grid-Technologie
  • Reflektiert s-polarisiertes Licht, lässt p-polarisiertes Licht durch
  • Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen

Diese Polarisatoren bestehen aus einer dünnen Lage MicroWires aus Aluminium, die an einem Glasfenster befestigt sind. Sie sind eine günstige Alternative zu gerillten oder holographischen Polarisatoren. Sie bieten einen hohen Bildkontrast und eine hohe Gleichförmigkeit und sind die ideale Wahl für Anwendungen bei denen große Winkelaperturen und eine hohe Transmission benötigt werden. Die breitbandigen polarisierenden Strahlteilerplatten reflektieren s-polarisiertes Licht und transmittieren p-polarisiertes Licht. Die Strahlteiler werden in den Größen 12,5 x 12,5 mm oder 25 x 25 mm angeboten.

Hinweis: MicroWires sind sehr zerbrechlich. Die Strahlteiler sollten vorsichtig behandelt werden.

Wenn Temperaturen über 100°C erreicht werden, sollte zur Leistungsverbesserung die MicroWires Oberfläche vom einfallenden Strahl weg zeigen. Bei Temperaturen unter 100°C sollten die MicroWires zum einfallenden Strahl zeigen.