Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm seitlich zugängliche Platte, 60° Aussparung

#85-640

×
Produkt #85-640 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,00
Stk. 1+
€55,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Black Anodized Aluminum
Funktion:
Fixed

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50 Dia.
Dicke (mm):
10.00
Innendurchmesser Platte (mm):
25.0
Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm. (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0

Gewinde & Montage

Gewinde:
C’Bore Holes: (8) M3
Rod Thru Holes: (4) 6
60° cutout for side access

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
  • Platte zur Filterhalterung mit auswechselbarem Filterhalter

Diese speziellen Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System sind zur Befestigung und Positionierung diverser optischer Komponenten vorgesehen. Wie eine Standardplatte des Cage-Systems besitzt auch die u-förmige Platte zur Filterhalterung aus eloxiertem Aluminium Bohrungen für Stangen mit 6 mm Durchmesser und kann außerdem einen auswechselbaren Delrin®-Filterhalter aufnehmen, der sich in die Platte einschieben lässt.

Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: Platte zur Filterhalterung und austauschbarer Filterhalter.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.