Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 25 mm H x 50 mm L x -75 mm BW, VIS-NIR

TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

×
Produkt #69-848 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€131,00
Stk. 1-5
€131,00
Stk. 6+
€118,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Cylinder Lens, Plano-Concave

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mittendicke CT (mm):
4.00
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.1
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Größe (mm):
25.0 x 50.0
Randdicke ET (mm):
5.97

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
-75.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
VIS-NIR (400-1000nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1000
Hintere Brennweite BFL (mm):
-77.64
Beschichtungsspezifikation:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Toleranz Brennweite (%):
±3
Radius R1 (mm):
-38.76
Oberflächenqualität:
60-40
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Zylinderlinsen sind ideal für eindimensionale Laserstrahlkonvergenz
  • Runde und rechteckige Varianten verfügbar
  • Zahlreiche Beschichtungsoptionen erhältlich

TECHSPEC® PCV-Zylinderlinsen für die Beleuchtung werden meistens eingesetzt, um aus einem kollimierten Laserstrahl eine Linie zu erzeugen. Die PCV-Zylinderlinsen können zusammen mit den TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung als Strahlaufweiter eingesetzt werden.

Unter Annahme einer dünnen Linse ist die Länge einer von einer negativen Zylinderlinse erzeugten Linie:  L = 2 * (r0/f) * (z + f) wobei L die Linienlänge, r0 der halbe Strahldurchmesser, z der Projektionsabstand und -f die Brennweite der Linse ist.

Technische Informationen

Beschichtungskurven

  • VIS-NIR (400-1000 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.