Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der UAV-Serie, 25 mm Brennweite

TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses
×
Produkt #22-837 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€895,00
Stk. 1+
€895,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
Infinite Conjugate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
64.46
Max. Durchmesser (mm):
35.0
Außendurchmesser (mm):
35.0
Gewicht (g):
115
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
6.6
Maximale Länge (mm):
59.10
Minimale Länge (mm):
57.86

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1,2“ Sensor:
32.4°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
24.5°
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
35.5°
Max. Bildkreis (mm):
19.30
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.00091
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
32.4°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
39.0°
Anzahl Elemente (Gruppen):
9 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
20.1°
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675
Brennweite BW (mm):
25.00
Vergrößerung PMAG:
0.005
Arbeitsabstand (mm):
500 - ∞
Blende (f/#):
2.8 - 16
Beschichtung:
425 - 675 BBAR
Beschichtungsspezifikation:
425 - 675 BBAR
Position Eintrittspupille (mm):
27.485
Hauptebene Objektseite (mm):
-32.50
Hauptebene Bildseite (mm):
-24.58
Maximale Verzeichnung (%):
3.1
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
Horizontal: 32.4° Vertical: 28.0° Diagonal: 42.5°
Position Austrittspupille (mm):
-30.434
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1.2"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M34 x 0.50 (Male)
Frontgewinde:
M34.0 x 0.50
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Kompakte, unendlich korrigierte Objektive ideal für Photogrammetrie
  • Brennweite 8 mm, 16 mm, 25 mm und 35 mm
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,2“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 24,4 Megapixeln und 2,7 µm Pixelgröße

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UAV-Serie sind kompakte und leichte, unendlich korrigierte Objektive, die für die 4. Generation der Sony Pregius Sensoren IMX530 und IMX540 mit 1,2“ entwickelt wurden und für autonome Fahrzeuge und Drohnen eingesetzt werden können. Die Objektive haben eine geringe Bodenprobenentfernung (GSD), um genaue Ergebnisse sicherzustellen, und sind mit 8 mm, 16 mm, 25 mm und 35 mm Brennweite erhältlich. Die Lichtstärke 2,8 bietet einen hohen Lichtdurchsatz und eine hohe Auflösung. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UAV-Serie haben ein C-Mount-Gewinde und verfügen über feststellbare Fokus- und Blendenringe, um unerwünschte Verstellungen zu verhindern, sowie ein vorderes Filtergewinde zur Integration von optischen Standardfiltern. Die Objektive sind ideal für die Kartierung und Überwachung per Drohne, die Bildgebung aus der Luft und für die Photogrammetrie.

Hinweis: Mengenrabatte auf Anfrage.

Technische Informationen

#22-837 - 25mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#22-837 - 25mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#22-837 - 25mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#22-837 - 25mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#22-837 - 25mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Infinity Working Distance, f2.8
#22-837 - 25mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Infinity Working Distance, f2.8
#22-837 - 25mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Infinity Working Distance, f4
#22-837 - 25mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Infinity Working Distance, f4

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.