Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der Serie HP+, 25 mm Brennweite

×
Produkt #20-226 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€895,00
Stk. 1+
€895,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
High Performance Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
96.98
Max. Durchmesser (mm):
38.8
Außendurchmesser (mm):
38.8
Gewicht (g):
239
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0
Maximale Länge (mm):
92.9
Minimale Länge (mm):
91.4

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
14.7°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
20.2°
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
29.3°
Max. Bildkreis (mm):
19.30
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0201
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
33.3°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
32.1°
Anzahl Elemente (Gruppen):
10 (8)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
16.5°
Brennweite BW (mm):
25.00
Arbeitsabstand (mm):
200mm to ∞
Blende (f/#):
f/2.8 – 22
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
21.34
Hauptebene Objektseite (mm):
35.12
Hauptebene Bildseite (mm):
-20.71
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 33.3° Vertical: 28.8° Diagonal: 43.7°
Maximale Verzeichnung (%):
3.82
Position Austrittspupille (mm):
-51.55
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1.2"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M30.5 x 0.5 (Female)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,2” Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 24,5 Megapixeln und 2,74 µm Pixelgröße
  • Brennweiten von 16 mm bis 35 mm

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Serie HP+ bieten außergewöhnliche Abbildungsleistung im anspruchsvollen Umfeld der Fertigungsautomatisierung und industriellen Bildverarbeitung. Die Objektive wurden für die 4. Generation der Pregius-Sensoren S™ IMX530 und IMX540 von Sony mit 24,5 MP und 1,2“ Sensorgröße entwickelt. Die Lichtstärke 2,8 bietet einen hohen Lichtdurchsatz und eine hohe Auflösung. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Serie HP+ haben ein C-Mount-Gewinde und verfügen über feststellbare Fokus- und Blendenringe, um unerwünschte Verstellungen zu verhindern, sowie ein vorderes Filtergewinde zur Integration von optischen Standardfiltern. Die Objektive sind ideal für Messungen und Kalibrierungen, 3D-Stereosehen und Objektverfolgung geeignet.

Edmund Optics hat eine Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design (die HP-Familie) und mit drei kundenspezifischen optomechanischen Varianten für spezifische Anwendungen entwickelt. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der HP-Serie und bieten die gleichen optischen Eigenschaften in einer Auswahl an optomechanischen Varianten, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen:

  • HP-Serie: Verfügt über eine Fokusarretierung und verstellbare Blende. Dies ist die am besten einstellbare Version der HP-Serien und das typische hochwertige Objektiv für die industrielle Bildverarbeitung.
  • HPi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Versionen für die Industrie („industrial ruggedization“) bieten verringerte Größe, geringere Kosten und fixierten Fokus.
  • HPr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokusring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

Technische Informationen

#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f4
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f4
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f4
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f4
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#20-226 - 25mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.