Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der HPr-Serie, 25 mm, f/2,8, 1,1"

25mm HPr Series Lens

×
Produkt #36-520 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€725,00
Stk. 1+
€725,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
48.23
Max. Durchmesser (mm):
29.2
Gewicht (g):
78
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
4.48

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
86.1mm - 28.4°
Max. Bildkreis (mm):
17.60
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0248
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
95.9mm - 31.3°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
95.9mm - 31.3°
Anzahl Elemente (Gruppen):
7 (6)
Brennweite BW (mm):
25.00
Vergrößerung PMAG:
0.155
Arbeitsabstand (mm):
150 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
28.11
Hauptebene Objektseite (mm):
34.43
Hauptebene Bildseite (mm):
-13.27
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 92.6mm - 31.1°
Vertical: 68.8mm - 23.6°
Diagonal: 117.4mm - 38.3°
Maximale Verzeichnung (%):
0.1
Position Austrittspupille (mm):
-21.69
Optimiert für Arbeitsabstand (mm):
150 - ∞
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1.1"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M34 x 0.50 (Female)
Filtergewindeadapter:
Frontgewinde:
M27.5 x 0.5 (Female)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
  • Bis zu 20 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der HP-Serie mit eingeklebten Optiken
  • 16 mm bis 50 mm Brennweite
  • Auch schlankere Objektive für die Industrie (HPi) verfügbar

TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der HPr-Serie haben ein stabilisiertes, robustes Design, das die optische Ausrichtung nach Stößen und Vibrationen beibehält, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Sie eignen sich ideal zur Verwendung in kalibrierten Bildverarbeitungssystemen, z. B. zur Messung und Kalibrierung, zum 3D-Stereosehen, für die Robotik und Sensorik, für autonome Fahrzeuge und zur Objektverfolgung. Jedes Linsenelement ist so verklebt, dass die Zuordnung von Objekt zu Bild immer gewährleistet ist. Die TECHSPEC Objektive mit Festbrennweite der HPr-Serie zeichnen sich zudem durch eine robuste Mechanik mit vereinfachtem Fokusmechanismus und einem feststellbaren C-Mount-Fokusring aus Edelstahl aus. Mengenrabatte auf Anfrage.

Edmund Optics hat eine Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design (die HP-Familie) und mit drei kundenspezifischen optomechanischen Varianten für spezifische Anwendungen entwickelt. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der HP-Serie und bieten die gleichen optischen Eigenschaften in einer Auswahl an optomechanischen Varianten, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden:

  • HP-Serie: Verfügt über eine Fokusarretierung und verstellbare Blende. Dies ist die am besten einstellbare Version der HP-Serien und das typische hochwertige Objektiv für die industrielle Bildverarbeitung.
  • HPi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • HPr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

Technische Informationen

#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#36-520, 25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Filteradapter M34 x 0,5 von M27.5 x 0,5 (Innengewinde) #11-610 €43,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Kameras

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.