Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm D. x 75mm eff. Brw. unbeschichtet, UV PCX Zylinderlinse

×
Produkt #68-173 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€109,95
Stk. 1+
€109,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten):
15.00

Product Details

Typ:
Cylinder Lens, Plano-Convex

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Mittendicke CT (mm):
3.50
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.1
Randdicke ET (mm):
1.15

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Blende:
3.00
Numerische Apertur NA:
0.17
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm):
72.60
Toleranz Brennweite (%):
±3
Radius R (mm):
34.39
Oberflächenqualität:
40-20

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Exzellente UV-Transmission
  • Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
  • Präzises Design

Unsere TECHSPEC® Plankonvexen (PCX) Zylinderlinsen aus UV-Quarzglas sind ideal für die UV-Strahlformung oder für Anwendungen in rauen Umgebungen geeignet. Zylinderlinsen fokussieren das Licht in nur einer Richtung und werden häufig mit linearen Sensorarrays eingesetzt oder um aus einem kollimierten Laserstrahl eine Linie zu erzeugen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsbüro, wenn Sie kundenspezifische Beschichtungen benötigen.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.