Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kunststoffasphäre, 25 mm Durchmesser x 30 mm BW, NIR-Beschichtung

TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

×
Produkt #66-023 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€66,50
Stk. 1-24
€66,50
Stk. 25+
€36,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Zentrierung (Bogenminuten):
<5 (by design)
Freie Apertur CA (mm):
21.5
Randdicke ET (mm):
1.39
Mittendicke CT (mm):
6.54 ±0.20
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Convex

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA:
0.42
Hintere Brennweite BFL (mm):
26.04
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zeonex E48R
Designwellenlänge Asphäre (nm):
587.6
Beschichtung:
BBAR (600-1000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.7% @ 600 - 1000nm
Oberflächenqualität:
80-50
Blende:
1.2
Radius R2 (mm):
188
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1000
Konjugierter Abstand:
Infinite

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
-30 to 70

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Linsendaten erhältlich
  • 25 mm Standarddurchmesser kann einfach ins System integriert werden
  • Hohe numerische Apertur

Unsere TECHSPEC® Kunststoffasphären sind eine leichte Alternative zu sphärischen oder asphärischen Linsen aus Glas. Sie haben einen Standard-Durchmesser von 25 mm und können einfach über Standard-Montagezubehör in die meisten Systeme und Anwendungen integriert werden. Das Kunststoffsubstrat hat eine hervorragende Qualität und ermöglicht hohe optische Leistung sowie hohe numerische Aperturen. Die TECHSPEC® Kunststoffasphären haben eine geringe Trübung, geringe Autofluoreszenz und optimale Beschichtungshaftung, sodass sie ideal sowohl für OEM als auch für die Forschung eingesetzt werden können. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb bei kundenspezifischen Anforderungen an Beschichtung oder Design.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.