Produkt in den Warenkorb gelegt

Mattglas, 25 mm Durchmesser, Körnung 120

×
Produkt #83-419 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€13,75
Stk. 1-10
€13,75
Stk. 11+
€12,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Ground Glass Diffuser
Hinweis:
Sandblasted on first surface

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.25
Kanten:
Ground Edges
Körnung: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
Dicke (mm):
1.60

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Größen zwischen 5 mm Durchmesser und quadratisch mit 250 mm Kantenlänge
  • Niedriger Streuverlust
  • Gleichmäßig matte Oberfläche sorgt für gleichmäßige Diffusion
  • Auch mit Quarzglassubstrat erhältlich

Die Diffusoren aus Mattglas besitzen enge Toleranzen und eine hohe Qualität und sind somit ideal für diverse Industrieanwendungen geeignet. Das Substrat aus Floatglas bietet eine ausgezeichnete optische Transmission im sichtbaren Bereich und eignet sich ideal für allgemeine Diffusor-Anwendungen. Die matte Glasoberfläche wird durch Sandstrahlung mit Körnung 120, 220 oder 600 erzeugt. Da das Mattglas in zwei zueinander orthogonalen Durchläufen gesandstrahlt werden, entstehen besonders gleichmäßig diffuse Oberflächen. Die Streuung ist immer ein Kompromiss aus geringem Streuverlust und der Diffusion. Typische Anwendungen sind der Einsatz für Projektionsschirme, die Beleuchtungsdiffusion oder als Testbilder.

Sie finden nicht, was Sie suchen? Fragen Sie schnell ein Angebot für eine kundenspezifische Lösung an.

Technische Informationen

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Tipps & Downloads

Filter

Hintergrundinformationen zu weißem Diffusionsglas

Learn more about White Diffusing Glass, which reduces the scattering of light and homogenizes the light source, at Edmund Optics.

View Now

Auswahlhilfe Diffusoren

Welcher Diffusor passt am besten? Auswahlhilfe für Diffusortyp mit Vor- und Nachteilen > jetzt bei Edmund Optics anschauen!

View Now

What is the difference between ground glass and opal glass diffusers?

Why do you list a range of thickness values for each of your opal diffusers?

When should I consider using a holographic diffuser?

How should I clean my holographic diffusers?

You have three types of diffusers: opal glass, ground glass, holographic. Which one is right for my application?

How do I know which diffusing angle works for my application?

Diffusion

Lambertian

Reflection Factor (P<sub>d</sub>)

Do diffusers affect the polarization of light?

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

How do I clean my optics?

Freie Apertur

Surface Quality

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.