Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm D. x -50mm FL, Protected Silber, konvexer Spiegel

Convex Mirrors

×
Produkt #87-679 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€59,50
Stk. 1-5
€59,50
Stk. 6+
€47,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Spherical Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00
Mittendicke CT (mm):
3.00
Freie Apertur (%):
90.00
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.1
Randdicke ET (mm):
2.22
Toleranz Dicke (mm):
±0.1

Optische Eigenschaften

Brennweite BW (mm):
-50.00
Beschichtung:
Protected Silver (450-10000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Art der Beschichtung:
Metal
Toleranz Brennweite (%):
±2
Radius R (mm):
100.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächengenauigkeit:
λ/2
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
500 - 10000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Präzisionspolierte Oberfläche
  • Oberflächengenauigkeit von λ/2
  • Diverse Beschichtungsoptionen

TECHSPEC® konvexe Spiegel eignen sich ideal zur Vergrößerung des Bildfeldes eines Bildverarbeitungssystems ohne zusätzliche chromatische Aberrationen einzuführen. Die konvexen TECHSPEC® Spiegel besitzen eine präzise polierte Oberfläche mit einer Oberflächengenauigkeit von λ/2 zur Erhaltung der Bildqualität. Diese Spiegel erzeugen virtuelle, aufrechte Bilder. Kürzere Brennweiten ergeben größere Bildfelder, längere Brennweiten minimieren die Verzeichnung.

Beschichtungskurven

  • Protected Silber (450-10000 nm) - Rs 45°
  • Protected Silber (450-10000 nm) - Rp 45°
  • Protected Silber (450-10000 nm) - Ravg 45°
  • Protected Silber (450-10000 nm) - R @ 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.