Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hyperbolische Asphäre, 25 mm Durchm. x 75 mm BW, V-Beschichtung 532 nm

Hyperbolic Aspheric Lenses

×
Produkt #89-433 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€250,00
Stk. 1-5
€250,00
Stk. 6+
€218,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Asphärischer Formfehler @ 632,8 nm:
1.6λ RMS and 6λ PV

Product Details

Typ:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Zentrierung (Bogenminuten):
≤5
Freie Apertur CA (mm):
23.00
Randdicke ET (mm):
2.31
Mittendicke CT (mm):
4.25 ±0.1
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Convex

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00 @ 532nm
Numerische Apertur NA:
0.17
Hintere Brennweite BFL (mm):
75.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Designwellenlänge Asphäre (nm):
532
Beschichtung:
Laser V-Coat (532nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 532nm
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
3.00
Radius R2 (mm):
38.96
Konjugierter Abstand:
Infinite
Dioptrie:
13.33

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktbeschreibung

Unlike traditional focusing lenses, these lenses should be used with the plano side facing the light source.

Beschreibung Produktfamilie

  • Entwickelt und beschichtet für Nd:YAG-Laserwellenlängen
  • Asphärischer Formfehler von 1,6λ RMS und 6λ PV
  • Modifizierte TECHSPEC® PCX-Linsen

Die TECHSPEC® hyperbolischen Asphären sind TECHSPEC® PCX-Linsen, die so verändert wurden, dass sie eine schwach asphärische Oberfläche besitzen und optimale Eigenschaften für die angegebenen Wellenlängen bieten. Im Gegensatz zu den zu Grunde liegenden PCX-Linsen erzeugen die TECHSPEC® hyperbolischen Asphären beugungsbegrenzte Punktgrößen bei der Designwellenlänge und eignen sich damit optimal zur Fokussierung oder Kollimation.  Jede Standardlinse von Edmund Optics kann ähnlich wie die TECHSPEC hyperbolischen Asphären modifiziert werden, um eine ideale Oberfläche zu erzeugen und so eine Leistungssteigerung und die beste Lösung für Ihre Anwendung zu bieten.

Hinweis: Anders als andere Fokussierlinsen sollte bei diesen Linsen die plane Seite zur Lichtquelle zeigen.

Laser Optics

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.