Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Gefasster MgF2-beschichteter Achromat, 22 mm CA, 60 mm BW

TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

×
Produkt #13-006 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€106,00
Stk. 1+
€106,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Hintere Brennweite BFL ab Gehäuse (mm):
46.58
Linse inklusive:
Verwendete Fassung:

Product Details

Typ:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm):
22.0
Randdicke ET (mm):
8.78
Tubuslänge (mm):
24.2
Gesamtlänge (mm):
28.2

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
60.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
2.4
Numerische Apertur NA:
0.21
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Toleranz Brennweite (%):
±2
Radius R1 (mm):
31.94
Radius R2 (mm):
-29.95
Radius R3 (mm):
-1029.79
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Threading & Mounting

Fassungsdurchmesser (mm):
30.0
Gewindeart:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Vormontiert in gekennzeichneten C-Mount-Gehäusen
  • Einfache Integration in optische Systeme
  • Weniger als 1,75% Reflexion pro Oberfläche bei 400 - 700 m
  • Auch ungefasst erhältlich

TECHSPEC® Gefasste Achromate mit MgF2-Beschichtung basieren auf unseren TECHSPEC® Achromaten mit MgF2-Beschichtung und sind in C-Mount-Gehäusen gefasst, um die Integration in optische Systeme zu vereinfachen. Diese für das sichtbare Spektrum ausgelegten Linsen sind mit einer einlagigen MgF2-Antireflexionsbeschichtung versehen, um die Lichttransmission zu erhöhen. Auf jedem C-Mount-Gehäuse sind zur einfachen Identifizierung Seriennummer und Brennweite lasergraviert. TECHSPEC® Gefasste Achromate mit MgF2-Beschichtung sind ideal für C-Mount-Optiksysteme, bei denen sphärische und chromatische Aberrationen auf der Achse eliminiert werden müssen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.