Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

PCX-Linse aus Kalziumfluorid, 25 mm D. x 50 mm BW, NIR-II-beschichtet

TECHSPEC Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses

×
Produkt #22-529 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€231,00
Stk. 1-5
€231,00
Stk. 6+
€185,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Plano-Convex Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
5.00 ±0.1
Randdicke ET (mm):
1.33
Freie Apertur CA (mm):
24
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 266nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
46.58
Beschichtung:
NIR II (750-1550nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2)
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/2
Radius R1 (mm):
23.11
Blende:
2.00
Numerische Apertur NA:
0.25
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 7000
Orientierung Achse:
Random

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Niedriger Brechungsindex
  • Vakuumgeeignetes UV-Substrat
  • Unbeschichtet oder mit den breitbandigen AR-Beschichtungen VIS-NIR und NIR II verfügbar

Die TECHSPEC® plankonvexen Linsen aus Kalziumfluorid sind ideal für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die hervorragende Eigenschaften vom ultravioletten bis zum mittleren Infrarotspektrum erfordern. TECHSPEC® PCX-Linsen aus Kalziumfluorid eignen sich durch ihren niedrigen Brechungsindex, die hohe Laserzerstörschwelle und geringe axiale und radiale Spannungsdoppelbrechung besonders gut für Excimerlaser oder zur Integration in Infrarotsysteme. Außerdem besitzt Kalziumfluorid gegenüber vergleichbaren fluoridhaltigen Substraten eine geringere Löslichkeit und höhere Härte. Dadurch sind diese PCX-Linsen beständig gegenüber aggressiven Umgebungen und Witterungseinflüssen.