Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Asphäre aus Saphir, 25 mm Durchm. x 50 mm BW, V-Beschichtung 1064 nm

Sapphire Aspheric Lenses

Sapphire Aspheric Lenses

×
Produkt #27-222 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.120,00
Stk. 1-5
€3.120,00
Stk. 6+
€2.655,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtungsapertur (mm):
22.5

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.00 +0/-0.1
Zentrierung (Bogenminuten):
3
Freie Apertur CA (mm):
22.5
Mittendicke CT (mm):
4.10 ±0.10
Fase:
0.5 x 45°
Oberflächenrauheit (Angström):
40
Poisson-Zahl:
0.27
Elastizitätsmodul (GPa):
435

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00
Numerische Apertur NA:
0.25
Hintere Brennweite BFL (mm):
47.66
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Beschichtung:
1064nm V-Coat
Beschichtungsspezifikation:
Rabs< 0.25% @ 1064nm @ 0° AOI
Oberflächenqualität:
40 - 20
Blende:
2
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
0.5λ
Power (P-V) @ 632,8 nm:

Material Properties

Dichte (g/cm3):
3.97

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Haltbare Saphirsubstrate ideal für Materialbearbeitung und Fertigung
  • Unbeschichtet oder mit Laser-V-Beschichtung für 1064 nm
  • Beugungsbegrenzte Leistung bei 1064 nm

Asphären aus Saphir wurden für eine präzise Abbildungsleistung in Anwendung mit hoher Leistung entwickelt. Die Linsen aus besonders haltbarem Saphirsubstrat verringern die Auswirkungen von Verunreinigungen auf die Laserleistung und haben eine bessere Wärmeleitfähigkeit, geringere thermisch verursachte Fokusverschiebung und eine schnellere Anstiegszeit der induzierten Fokusverschiebung als Quarzglas. Die asphärische Oberfläche wurde speziell für die Materialbearbeitung und modernste Fertigung entwickelt und bietet eine beugungsbegrenzte Leistung bei 1064 nm. Die Asphären aus Saphir sind unbeschichtet, mit einer standardmäßigen Laser-V-Beschichtung oder auf Anfrage auch mit kundenspezifischer Beschichtung verfügbar.

Bitte beachten Sie: Vorsicht beim Einsatz von Saphirasphären mit Ultrakurzpulslasern, Saphir kann nichtlineare Effekte verursachen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.