Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Germanium-Meniskuslinse, 25 mm D. x 35 mm BW, 8-12 µm beschichtet

×
Produkt #87-969 Ausverkauf Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€780,00
Stk. 1+
€780,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Meniscus Lens

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Mittendicke CT (mm):
2.50
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.10
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
90.00
Randdicke ET (mm):
1.6

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
35.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Blende:
1.4
Numerische Apertur NA:
0.36
Beschichtung:
BBAR (8000-12000nm)
Wellenlängenbereich (nm):
8000 - 12000
Hintere Brennweite BFL (mm):
33.29
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <3.0% @ 8 - 12μm
Designwellenlänge Brennweite (μm):
10.6
Radius R1 (mm):
38.43
Radius R2 (mm):
57.61
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (μm):
8 - 12

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Wellenlängenbereich 2-16 μm
  • Robuste Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen
  • Hervorragende sphärische Korrektur
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Die TECHSPEC® Meniskuslinsen aus Germanium sind für anspruchsvolle Infrarotanwendungen vorgesehen, beispielsweise zur Infrarotbildverarbeitung oder Infrarotüberwachung, zur Fernerkennung oder für die Infrarotspektroskopie. TECHSPEC Meniskuslinsen aus Germanium besitzen eine hervorragende sphärische Korrektur und kleinere Brennpunkte als die TECHSPEC plankonvexen Germaniumlinsen mit vergleichbarer Brennweite. Diese Meniskuslinsen werden unbeschichtet oder mit einer Antireflexbeschichtung angeboten, wenn bessere Transmission im vorgesehenen Wellenlängenbereich benötigt wird.

Technische Informationen

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm