Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Siliziumasphäre, 25 mm Durchm. x 25 mm BW, SWIR-Beschichtung 1,65-3 μm

×
Produkt #24-289 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€650,00
Stk. 1-5
€650,00
Stk. 6+
€520,00
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
25.00 +0.00/-0.10
Zentrierung (Bogenminuten):
≤10
Zentrierung, ETD (µm):
<21.8
Freie Apertur CA (mm):
22.5
Randdicke ET (mm):
2.44
Mittendicke CT (mm):
3.80 ±0.10
Fase:
Protective bevel as needed
Kanten:
Diamond Turned
Form der hinteren Fläche:
Concave

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00 @ 4000nm
Numerische Apertur NA:
0.50
Hintere Brennweite BFL (mm):
22.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
λ/6
Beschichtung:
BBAR (1650-3000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1% @ 1650 - 3000nm
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm
Oberflächengenauigkeit, P-V (μm):
<0.3
Oberflächenqualität:
60-40
Blende:
1.00
Radius R2 (mm):
43.582
Wellenlängenbereich (nm):
1650 - 3000
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Beugungsbegrenzte Eigenschaften
  • Geringe Dichte und Streuung
  • Ideal für IR-Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben
  • Verfügbar mit AR-Beschichtung für 1650-3000 nm oder mittleres IR (3000-5000 nm)

TECHSPEC® Asphären aus Silizium sind leichte, hochleistungsfähige Lösungen für MWIR-Anwendungen und eignen sich ideal als Alternative für kostspielige ZnSe-Linsen und zerbrechliche Germanium-Linsen. Die Asphären sind mit effizienten, breitbandigen AR-Beschichtungen verfügbar für BBAR (1650-3000 nm) oder MWIR (3000-5000 nm). TECHSPEC® Asphären aus Silizium sind dank ihrer mechanischen und thermischen Eigenschaften auch unter extremen Umweltbedingungen mit Temperatur- und Druckschwankungen beständig. Da Silizium ein Material mit niedriger Dichte ist, eignen sich diese Linsen auch ideal für Systeme, bei denen es auf geringes Gewicht ankommt, beispielsweise in vielen Anwendungen der Verteidigungstechnik.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.