Produkt in den Warenkorb gelegt

Lineare Wire-Grid-Polarisatoren für UV, 25 mm Durchmesser

UV Wire Grid Linear Polarizers

×
Produkt #17-154 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.725,25
Stk. 1+
€1.725,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer
Hinweis:
When the Reference Mark is oriented to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
21.00
Durchmesser (mm):
25.00 ±0.40
Dicke (mm):
1.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.10
Aufbau:
Wire Grid
Toleranz Ausrichtung (°):
±1.0

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0 ±20
Beschichtung:
Uncoated
Auslöschungsverhältnis:
4:1 @ 240nm
15:1 @ 254nm
20:1 @ 260nm
90:1 @ 300nm
200:1 @ 340nm
1600:1 @ 400nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
40% @ 240nm
65% @ 254nm
67% @ 260nm
75% @ 300nm
80% @ 340nm
82% @ 400nm
Wellenlängenbereich (nm):
240 - 400

Gewinde & Montage

Mount:
Unmounted

Materialeigenschaften

Thermische Ausdehnung:
5.5 x 10-7/°C

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+150 (Maximum)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Transmission von 240 - 400 nm
  • Gleichförmige Helligkeits- und Kontrastwerte
  • Ideal für Anwendungen im UV und tiefen UV
  • Wire-Grid-Polarisationsfilter für sichtbares Licht und IR sind ebenfalls verfügbar

Lineare Wire-Grid-Polarisatoren für UV bieten eine hohe Transmission zwischen 240 - 400 nm und sind somit ideal für Anwendungen im UV und tiefen UV geeignet. S-polarisiertes Licht wird durch das Gitter der Polarisatoren reflektiert, während p-polarisiertes Licht transmittiert wird. Die Polarisatoren haben einen hohen Akzeptanzwinkel, gleichförmige Helligkeits- und Kontrastwerte und eine hohe Gittergleichmäßigkeit. Lineare Wire-Grid-Polarisatoren für UV werden in der Biomedizin, Forensik, Ausrichtung, Spektroskopie, Sicherheitstechnik, Halbleiterfertigung und UV-Aushärtung eingesetzt. Wire-Grid-Polarisationsfilter für sichtbares Licht und IR sind ebenfalls verfügbar.

Bitte beachten Sie: Diese Polarisatoren sollten sehr vorsichtig behandelt werden, die Wire-Grid-Oberfläche sollte nicht berührt werden, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Technische Informationen

Special Handling

These optics require special handling to avoid damage and ensure long-term performance. Proper handling, cleaning, and storage are essential to maintain optical quality. Explore our Optics Cleaning Resources for step-by-step guides and best practices. For personalized assistance, Email us or Chat with our technical support team.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.