Produkt in den Warenkorb gelegt

25 mm Durchmesser, Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für VIS-NIR

×
Produkt #36-653 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.090,00
Stk. 1-9
€1.090,00
Stk. 10+
€1.014,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
22.50
Durchmesser (mm):
25.00
Dicke (mm):
2.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Aufbau:
Nanoparticle
Freie Apertur (%):
90

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
±20
Auslöschungsverhältnis:
100,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Float Glass
Oberflächenqualität:
40-20
Transmission (%):
>84
Transmittierte Wellenfront, P-V:
< λ/4
Strahlabweichung (Bogenminute):
<1
Polarisationsachsenmarkierung (%):
±2
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1000

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +120

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Mehrere Wellenlängenbereiche für UV, VIS und NIR
  • Kontrastverhältnisse von > 100.000:1 erhältlich
  • Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen

Die Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV, VIS-NIR und NIR zeichnen sich sowohl durch Vielseitigkeit als auch durch hervorragende Eigenschaften in einem breiten Wellenlängenbereich aus. In diesen Filtern werden gleichmäßig gestreckte Silbernanopartikel in einem 220 μm ± 25 μm dicken Kalknatronglas eingesetzt, das dann, um eine bessere Haltbarkeit zu erreichen, auf ein dickeres Kalknatronglas aufgebracht wird. Die Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV, VIS-NIR und NIR eignen sich ideal für raue Umgebungen. Sie können bei Temperaturen bis 120°C und in feuchter Umgebung eingesetzt werden und sind beständig gegen UV-Strahlung und Chemikalien.