Produkt in den Warenkorb gelegt

Corning Polarcor™ Glaspolarisationsfilter, 25 mm Durchm., 880 nm

Corning Polarcor™ Glass Polarizers

×
Produkt #13-613 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.995,00
Stk. 1+
€1.995,00
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
25.00
Dicke (mm):
0.50 ±0.05
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Knoop-Härte (kg/mm2):
480
Elastizitätsmodul (GPa):
58.605
Poisson-Zahl:
0.21

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0 ±5
Beschichtung:
BBAR (740-860nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
800
Auslöschungsverhältnis:
>10,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
Min. Transmission (%):
>91.3
Oberflächenqualität:
40-20
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.4% @ 740 - 860nm
Wellenlängenbereich (nm):
740 - 860
Brechungsindex (nd):
1.5161
Abbe-Zahl (vd):
57.6

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Einfügungsverlust (dB):
<0.39

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
6.5
Dichte (g/cm3):
2.412

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohes Auslöschungsverhältnis und sehr dämpfungsarm im NIR
  • Beständig gegen chemische, physikalische und thermische Schäden
  • Geeignet für Hochleistungsanwendungen
  • Verschiedene Standardgrößen und kundenspezifische Versionen verfügbar

Corning PolarcorTM Glaspolarisationsfilter zeichnen sich durch ein hohes Auslöschungsverhältnis bei Wellenlängen im NIR aus und sind sehr dämpfungsarm. Die linearen Polarisationsfilter bestehen aus gestreckten Silberkristallen, die in einem Borosilikatglassubstrat angeordnet sind und einen Polarisationsmechanismus basierend auf Resonanzabsorption bieten. Dieser Polarisationsmechanismus bewirkt, dass Licht mit unerwünschten Polarisationsrichtungen absorbiert und somit Streulicht eliminiert wird. Corning PolarcorTM Glaspolarisationsfilter können verwendet werden, um Licht zu polarisieren, polarisiertes Licht zu blockieren, Reflexionen zu reduzieren, den Bildkontrast zu verbessern, die Lichtintensität zu modulieren und zu steuern oder das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern. Die Polarisationsfilter sind ideal zur Verwendung in polarisationsabhängigen optischen Isolatoren, optischen Modulatoren und anderen auf Polarisation basierenden Geräten in der Telekommunikation, Medizin und Sicherheitsindustrie.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.