Produkt in den Warenkorb gelegt

IR-Diffusor aus Kalziumfluorid (CaF2), 25 mm Durchmesser, 3 mm Dicke

IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers

×
Produkt #19-734 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€172,00
Stk. 1-10
€172,00
Stk. 11+
€154,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
IR Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Kanten:
Fine Grind
Dicke (mm):
3.00 ±0.10

Optical Properties

Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 7000

Additional Info

Hinweis:
Fine Grind first surface with a roughness (Ra) of ∼0.75 microns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Gleichmäßige Diffusion durch fein geschliffene Oberfläche
  • Geringer Brechungsindex sorgt für hohe Transmission
  • Großer Transmissionsbereich

Die IR-Diffusoren aus Kalziumfluorid (CaF2) haben eine fein geschliffene vordere Fläche, die gleichmäßige Diffusion im sichtbaren (VIS) und infraroten Spektrum erzeugt. Aufgrund des großen Transmissionsbereichs bis zu 7000 nm können die Diffusoren mit einer Vielzahl von kohärenten und inkohärenten Lichtquellen eingesetzt werden. Der geringe Brechungsindex von Kalziumfluorid sorgt für maximale Transmission, ohne dass Antireflexbeschichtungen notwendig wären. Die IR-Diffusoren aus Kalziumfluorid sind ideal für Laserkalibrationssysteme oder für den generellen Einsatz als Diffusor für VIS- bis IR-Lichtquellen geeignet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.