Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 25 mm Durchm., 355 nm, 45°

Nd:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors

×
Produkt #26-417 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€210,00
Stk. 1-5
€210,00
Stk. 6+
€190,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Freie Apertur (%):
>90
Parallelität (Bogensekunden):
30
Dicke (mm):
4.00 +/-0.2

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
355
Wellenlängenbereich (nm):
351 - 358
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
Einfallswinkel (°):
45
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
99.8
Beschichtung:
Laser Mirror (355nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs >99.8% @ 355nm @ 45° AOI Ravg >99.5% @ 351 - 358nm @ 45° AOI
Art der Beschichtung:
Dielectric
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Oberflächenqualität:
20-10
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
6 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Substrate aus ZERODUR® haben nahezu keine thermische Ausdehnung
  • >99,2% Reflexion bei Nd:YAG-Harmonischen
  • Hohe Laserzerstörschwellen

Die Nd:YAG-Laserlinienspiegel aus ZERODUR® kombinieren einen sehr geringen thermischen Ausdehnungskoeffizient mit einer hochreflektierenden TECHSPEC® Nd:YAG-Spiegelbeschichtung. Der thermische Ausdehnungskoeffizient der Spiegel von ±0,10 x 10-6/°C ist ideal für Anwendungen, bei denen die Optik schwankenden Temperaturen ausgesetzt ist. Die Nd:YAG-Beschichtung bietet eine hohe Laserzerstörschwelle, die sowohl für gepulste als auch für kontinuierliche Laser geeignet ist. Die Nd:YAG-Laserlinienspiegel aus ZERODUR® bestehen aus polierten Präzisionssubstraten mit einer Oberflächenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 20-10. Die Spiegel eignen sich hervorragend für Laboraufbauten oder für die Integration in Lasersysteme mit hohen Leistungen.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.