Produkt in den Warenkorb gelegt

25mm Dia., 1064nm Laser Line Longpass Filter

Laser Line Longpass Filters

×
Produkt #47-510 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€768,00
Stk. 1+
€768,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Longpass Filter
Beeinflussung durch Winkelveränderung, für 0-8° Wellenlängenverschiebung:
-0.3% of Laser Wavelength

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Freie Apertur CA (mm):
22
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Freie Apertur (%):
88

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0 ±2
Bandbreite (nm):
>900
Blockungsbereich OD 6 (nm):
831 - 1064
Optische Dichte OD:
≥6.0
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
93.00
Transmissionsbereich (nm):
1077.8 - 2000
Flankensteilheit (nm):
5.30
Übergangsbreite (nm):
<10.6
Wellenlänge Laserblockung (nm):
1064
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 266nm, 10ns, 10Hz
1 J/cm2 @ 532nm, 10ns, 10Hz

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
3.5

Umwelt & Haltbarkeit

Widerstandsfähigkeit:
Environmental: MIL-STD-810F, Physical: MIL-C-48497A
Temperaturabhängigkeit (ppm/°C):
<5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Entwickelt für Ramanspektroskopie, konfokale Mikroskopie und Biotechnik
  • extrem gute Leistung und lange Lebensdauer
  • Hohe Transmission, um auch schwache Signale zu detektieren
  • Starke Blockung zur maximalen Unterdrückung der Laserwellenlänge

Unsere Laserlinienlangpassfilter bieten eine extrem gute Leistung für Langpassfilteranwendungen. Die steile Kante (gemessen von OD 6 bis zu einer Transmission von 50%) macht eine Messung der kleinsten Ramanverschiebungen möglich und macht diese Filter zu einer guten Alternative zu teureren holographischen Notchfiltern. Verglichen mit Notchfiltern bieten diese Kantenfilter eine bessere Transmission, eine bessere Blockung der Laserlinie und eine steilere Kante. Dies erlaubt die Messung von Ramansignalen, die extrem nah an der Laserlinie liegen.

Die Filter bieten einige einzigartige Eigenschaften: Erstens wird die geblockte Laserlinie reflektiert. Dies eliminiert die Streulichtprobleme, die bei holographischen Notchfiltern auftreten können und der Systemaufbau wird einfacher, kompakter und günstiger, wenn keine Strahlfallen benötigt werden. Zweitens ist bei einer garantierten Übergangsbreite von <1% (gemessen von der Laserwellenlänge bis zur Wellenlänge mit 50% Transmission) eine genaue Winkelausrichtung überflüssig was ebenfalls den Systemaufbau erleichtert. Schließlich garantiert der patentierte Beschichtungsprozess eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit und fast keine Temperaturabhängigkeit. Die Filter sind nicht für generelle Langpassanwendungen geeignet, da sie keine konsequente Blockung im kurzwelligen Bereich bieten.

Technische Informationen

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-787 €19,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-788 €19,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 25 mm Optikdurchmesser Fixed #64-560 €30,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-866 €39,50
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, dünne SM1-Halterung, M4, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Fixed #17-536 €59,50
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, dünne SM1-Halterung, 8 /32, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Fixed #17-537 €59,50
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
53mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-668 €62,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ Fixed #36-410 €66,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-414 €66,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #36-605 €77,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung der E-Serie, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-521 €79,50
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
25/25,4 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-851 €91,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-411 €95,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €95,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25/25,4 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-854 €99,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €99,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €101,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
137mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-670 €106,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 67 mm, englisch Fixed #03-669 €108,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch Fixed #03-666 €112,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
1" Durchmesser, Optikfassung Fixed #36-461 Ausverkauf €138,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung, 3 Schrauben, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-523 €139,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €147,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-815 Neu €150,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Halterung mit Balken für Linsen/Filter, 2“/50,8 mm Durchmesser Fixed #17-530 €150,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-818 Neu €170,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 €258,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, X-Y-Bewegung, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #17-513 €301,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 25/25,4 mm, Einstellung oben Adjustable - Tip-Tilt #55-003 €314,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 25/25,4 mm, Einstellung oben (mit Mikrometer) Adjustable - Tip-Tilt #55-456 €337,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €383,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Spiegelhalterung mit Mikrometer, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-519 €386,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Präzise kardanische Halterung, 25/25,4 mm Spiegeldurchmesser Adjustable - Gimbal #54-999 €430,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, präzise kardanische Halterung, Innendurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Gimbal #17-517 €483,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €505,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 25,4 mm Optikdurchmesser Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €705,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.