Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Asphäre mit geringer Streuung, 25 mm Durchm., 0,67 numerische Apertur, unbeschichtet

×
Produkt #20-080 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€545,00
Stk. 1+
€545,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Steigungsfehler asphärische Seite:
0.35μm/mm per 1mm Window
Asphärischer Formfehler @ 632,8 nm:
λ/4 RMS and 1.25λ PV

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur CA (mm):
22.50
Randdicke ET (mm):
2.90
Mittendicke CT (mm):
6.00 ±0.10
Fase:
0.75 x 45°
Form der hinteren Fläche:
Plano
Oberflächenrauheit (Angström):
P4 (<3 defects, ~10Å roughness)

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA:
0.25
Hintere Brennweite BFL (mm):
46.04 @ 587.6nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenqualität:
10-5
Blende:
2.00
Wellenlängenbereich (nm):
390 - 2500
Konjugierter Abstand:
Infinite
Dioptrie:
20.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Oberflächenrauheit P4 für geringe Streuung
  • Oberflächenqualität 10-5 (Lasergüte)
  • Sehr geringer asphärischer Formfehler (RMS)

Die TECHSPEC® Asphären mit geringer Streuung sind hochqualitative CNC-polierte Asphären, die eine Oberflächenrauheit P4 nach ISO 10110-8 und eine Oberflächenqualität von 10-5 besitzen. Eine Oberflächenrauheit von P4 hat nach Spezifikation weniger als 3 Mikrodefekte pro 10 mm Probenlänge und ist die glatteste Oberflächenart, die in ISO 10110-8 spezifiziert ist. Eine derart kleine Oberflächenrauheit und die Oberflächenqualität von 10-5 ermöglichen eine sehr geringe Streuung bei der Fokussierung und Kollimation von Laserlicht. Beschichtungen mit besonders hoher Laserzerstörschwelle sind auf Anfrage erhältlich. Die TECHSPEC® Asphären mit geringer Streuung sind ideal für Laseranwendungen mit hoher Leistung, bei denen eine geringe Streuung besonders wichtig ist, sowie für die Messtechnik und Luft- und Raumfahrtanwendungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.