Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

NIR-Asphäre, 25 mm Durchm., 0,50 NA, V-Beschichtung bei 1550 nm

×
Produkt #22-939 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€395,00
Stk. 1-5
€395,00
Stk. 6+
€316,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Aspheric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Zentrierung (Bogenminuten):
<2.5
Freie Apertur CA (mm):
22.5
Randdicke ET (mm):
4.25
Mittendicke CT (mm):
8.50 ±0.1
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Plano

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00 @ 1550nm
Numerische Apertur NA:
0.5
Hintere Brennweite BFL (mm):
18.97 @ 587.6nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-SF6
Designwellenlänge Asphäre (nm):
1550
Beschichtung:
1550nm V-Coat
Beschichtungsspezifikation:
Rabs < 0.25% @ 1550nm @ 0° AOI
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
1
Konjugierter Abstand:
Infinite
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1550nm, 10ns
Asphärischer Formfehler @ 632,8 nm:
0.4λ RMS and 2λ PV
Dioptrie:
40.00

Umwelt & Haltbarkeit

Widerstandsfähigkeit:
ADHESION AND ABRASION AS PER MIL-PRF13830B APP C, PARA C.3.8.4 AND C.3.8.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Designt bei 1550 nm
  • Präzise asphärische Oberfläche
  • Unbeschichtet oder mit V-Beschichtung mit <0,25% Reflexion

Die TECHSPEC® präzisen Asphären für den NIR-Bereich wurden bei einer Wellenlänge von 1550 nm designt und eliminieren die sphärische Aberration im Nahinfraroten. Laser mit einer Wellenlänge von 1550 nm werden typischerweise für Telekom- und LiDAR-Anwendungen und andere Anwendungen, die eine hohe Sicherheit für die Augen erfordern, eingesetzt. Die Asphären sind aus S-TIH6- oder N-BK7-Substraten hergestellt, wurden über einen CNC-Prozess (CNC = "computer numerical controlled") poliert und erreichen somit eine hohe Präzision im gesamten NIR-Spektrum. Der geringe asphärische Formfehler von 0,4λ RMS macht die Linsen ideal für Anwendungen bei denen eine Korrektur der sphärischen Aberration nötig ist, z. B. für bildgebende oder laserbasierte Fokusanwendungen. TECHSPEC® Präzise Asphären für den NIR-Bereich sind mit niedriger numerischer Apertur für Anwendungen erhältlich, bei denen die Strahlform beibehalten werden muss, sowie mit hoher numerischer Apertur für Lichtsammelanwendungen. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische CNC-polierte Asphären benötigen.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.