Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Gorilla® Glasfenster, 25 mm Durchmesser, 0,4 mm Dicke, unbeschichtet

Gorilla® Glass Windows

Gorilla® Glass Windows Gorilla® Glass Windows
×
Produkt #21-232 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€31,25
Stk. 1-5
€31,25
Stk. 6+
€24,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Chemischer Härtungszyklus (Stunden):
8
Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90.00
Freie Apertur CA (mm):
22.50
Durchmesser (mm):
25.00 ±0.25
Dicke (mm):
0.40 ±0.05
Kanten:
Fine Ground
Poisson-Zahl:
0.22
Elastizitätsmodul (GPa):
70

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gorilla® Glass
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
7.58 (0 to +300°C)
Dichte (g/cm3):
2.39

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Chemisch gehärtetes, gezogenes Glas
  • Hohe Beständigkeit gegen Oberflächenkratzer
  • Ideal für Elektronikdisplays

Gorilla® Glasfenster sind chemisch gehärtet und so weniger anfällig für Oberflächenkratzer. Diese dünnen Fenster besitzen eine hohe Oberflächenqualität und eine ausgezeichnete Kratzbeständigkeit. Mit einer Transmission von mehr als 90% zwischen 350 und 600 nm eignen sich diese Fenster ausgezeichnet als Schutzabdeckung für Elektronikdisplays in Consumergeräten und Industrieanwendungen.

Gorilla® Glasfenster werden häufig als Schutzglas für Displays von Geräten wie Laptops, Fernsehern und Mobiltelefonen eingesetzt. Die Fenster sind robust und haltbar und eignen sie sich ideal selbst für anspruchsvollste Anwendungen.

Technische Informationen

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Optikhalterung, 25 mm Optikdurchmesser Fixed #64-560 €30,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €95,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €99,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €101,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 67 mm, englisch Fixed #03-669 €108,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch Fixed #03-666 €112,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
1" Durchmesser, Optikfassung Fixed #36-461 Ausverkauf €138,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €147,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Halterung mit Balken für Linsen/Filter, 2“/50,8 mm Durchmesser Fixed #17-530 €150,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 €258,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, X-Y-Bewegung, Optikdurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #17-513 €301,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €383,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Präzise kardanische Halterung, 25/25,4 mm Spiegeldurchmesser Adjustable - Gimbal #54-999 €430,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, präzise kardanische Halterung, Innendurchmesser 25/25,4 mm Adjustable - Gimbal #17-517 €483,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €505,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 25,4 mm Optikdurchmesser Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €705,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.