Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Durchmesser, 0 - 26° Risley-Prismenhalterung

Risley Prism Mount, #33-431

×
Produkt #33-431 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€446,00
Stk. 1+
€446,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Rotary
Optiktyp:
Circular
Hinweis:
Compatible with 25mm Dia. wedge prisms, 0 to 26° wedge angles

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
23.0
Drehbereich (°):
360
Aufbau:
Anodized Aluminum

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0
Kompatible Stangen:
¼-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Kompakte, robuste Halterung zur Strahllenkung
  • Manuelle Ablenkung eines Strahls in beliebigem Winkel bis zum Doppelten des Einzelprisma-Ablenkungswinkels
  • Optimiert für Prismen mit Keilwinkeln von 0 bis 26 Grad
  • Die Halterung kann entweder mit einem einzelnen Keilprisma oder einem Keilprismenpaar verwendet werden

Die TECHSPEC® Risley-Prismahalterung wurde so konzipiert, dass sie bequem Keilprismenpaare mit 25 mm Durchmesser (Risley-Prismenpaare) in einer präzisen Konfiguration für die manuelle Strahlablenkung aufnehmen kann. Die Halterung eignet sich für die gesamte Palette der Keilprismen von Edmund Optics und erlaubt eine bequeme Anpassung der Strahlablenkungsparameter entsprechend den spezifischen Anforderungen des Anwenders. Die TECHSPEC® Risley-Prismahalterung erlaubt eine unabhängige Drehung jedes Prismas und ermöglicht die Strahlablenkung mit einem oder zwei Keilprismen.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.