Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25 mm, kompakte Fassung, Strahlteilerwürfel

25mm Cube Beamsplitter Direct Mount, #36-415

×
Produkt #36-415 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€90,00
Stk. 1+
€90,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Cube/Prism

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Höhe Mittelachse (mm):
25.4

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0 - 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Direkte Montage auf der Montageplatte
  • Höhe der Mittenachse 25,4 mm
  • Kompakte Größe

Die kompakten TECHSPEC® Fassungen ermöglichen eine direkte Montage auf einem Optiktisch oder einer Montageplatte. Die Fassungen besitzen eine Mittenachse von 25,4 mm, sodass eine problemlose Integration im Labor und bei OEM-Anwendungen möglich ist. Für Optiken mit Durchmessern von 25,4 mm und 12,7 mm sowie Strahlteilerwürfel mit einer Kantenlänge von 25 mm erhältlich. Durch unsere kompakten TECHSPEC® Fassungen entfallen die üblichen Stangen und Stangenhalterungen mit verschiedenen Toleranzen; die Abweichung vom rechten Winkel zwischen Linse und Sockel beträgt max. 4 Bogenminuten. Die Fassungen eignen sich ideal für kinematische TECHSPEC® Halterungen. Die Mittenhöhe von 25,4 mm und die Aluminiumkonstruktion ermöglichen die Montage und Integration auch für anspruchsvollste Anwendungen.

Technische Informationen

Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.