Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der CA-Serie, TFL-Mount, 25 mm

25mm CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm CA Series Fixed Focal Length Lens
×
Produkt #11-318 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€910,00
Stk. 1+
€910,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
93.65
Max. Durchmesser (mm):
52
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
20.2°
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
29.2°
Max. Bildkreis (mm):
27.90
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.019
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor:
38.0°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
32.1°
Anzahl Elemente (Gruppen):
10 (9)
Brennweite BW (mm):
25.00
Vergrößerung PMAG:
0.112
Arbeitsabstand (mm):
200 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8 - f/16
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
39.64
Hauptebene Objektseite (mm):
47.46
Hauptebene Bildseite (mm):
-8.15
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 50.0°
Vertical: 38.0°
Diagonal: 61.5°
Maximale Verzeichnung (%):
5.80
Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor:
50.0°
Position Austrittspupille (mm):
-56.88
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
APS-C

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M52 x 0.75 (Male)
Mount:
TFL-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Objektiv mit TFL- oder M40-Mount für APS-C-Sensoren (27,9 mm)
  • Mehr als 30 Megapixel, für 3,45 µm Pixelgröße
  • Kompakte APS-C-Objektive mit hoher Auflösung
  • 35 mm bis 100 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie (CA = "Compact APS") sind für hochauflösende Großformat-Sensoren konzipiert. Die Objektive decken Sensoren im APS-C-Format mit einem 28 mm Bildkreis ab und verfügen über einen TFL-Mount. TFL-Mounts haben ein M35x0,75-Gewinde mit einem Auflagemaß von 17,5 mm. Sie bieten das gleiche Auflagemaß, die gleiche Robustheit und den gleichen Bedienkomfort wie ein C-Mount. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie bieten eine kompakte Größe und passen trotzdem an Großformat-Sensoren, sodass sie sich ideal für Bildverarbeitungs- und Automatisierungsanwendungen eignen.

Diese Objektive haben den dritten Platz bei den Inspect Awards 2020 und den VSD Innovators Award 2020 in Silber gewonnen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Filteradapter M52 auf M62 #19-821 Neu €50,00   Angebotsanfrage