Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Nicht polarisierender Strahlteilerwürfel, 25 mm, 1100-1620 nm, 50R/50T

×
Produkt #47-236 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€302,82
Stk. 1-5
€302,82
Stk. 6+
€245,14
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Non-Polarizing Beamsplitter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
>90
Aufbau:
Cube
Größe (mm):
25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1

Optische Eigenschaften

Strahlabweichung (Bogenminute):
≤2
Beschichtung:
Telecom
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 1100 - 1620nm
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
50/50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
1100 - 1620
|Ts-Tp|:
<6%
Absolute Transmission (%):
45 ±10
Durchschnittliche Transmission (%):
45 ±5
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
1.25
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Beschichtung mit geringer  Polarisationsabhängigkeit |Ts-Tp| <6%
  • Bestehend aus rechtwinkligen Prismen mit engen Toleranzen
  • Maximale Effizienz durch BBAR-beschichtete Flächen
  • Strahlteilerwürfel mit C-Mount-Halterung für sichtbares Licht und NIR-Spektrum ebenfalls erhältlich

Die TECHSPEC® nicht polarisierenden Strahlteilerwürfel bestehen aus einem Paar präziser rechtwinkliger Prismen mit engen Toleranzen. Die Hypotenuse eines der Prismen ist mit einer metallischen, dielektrischen Beschichtung beschichtet und die Prismen sind miteinander verkittet. Die geringe Polarisationsabhängigkeit der Beschichtung erlaubt eine Reflexion und Transmission der s- und p-polarisierten Strahlung, die nur um max. 6% auseinander liegt. Diese Strahlteiler besitzen für die definierten Wellenlängenbereiche eine flache Transmissionskurve, sodass Änderungen des Einfallswinkels beziehungsweise der Einfluss konvergenter/divergenter Strahlen reduziert wird.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.