Die präzise Lochblendenhalterung mit einem Durchmesser von 1,02 Zoll besitzt einen Retainerring zur sicheren Platzierung der ungefassten, präzisen Lochblenden mit einem Durchmesser von 3/8 Zoll (9,5 mm). Die Rückseite besitzt ein RMS-Außengewinde (20,32 mm x 36TPI). In Kombination mit Produktnummer #03-627 kann die präzise Lochblendenhalterung bequem an Komponenten mit C-Mount montiert werden. Zur Befestigung der präzisen Lochblendenhalterung an Montageplatten und Stangen ist eine ringförmige Halterung mit einer Montagebohrung von ¼ – 20 Zoll lieferbar.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.